“模块属性”对话框 -“SynchLink 配置”选项卡概述 (1756-SYNCH)

使用此选项卡来配置所发送的直接数据的来源格式。
参数
传输直接字
允许您指定“发送通信格式”选择的每个直接字的来源。根据指示的直接字数目的不同,此对话框上的下拉菜单将个别地启用。
小贴士: 如果不存在直接发送字,则此选项卡不显示。
下拉菜单可能包含下列选项:
  • 接收到直接字 <n>
    - 要将字 <n> 作为发送字 <n> 直接从接收端口传递至发送端口,其中 <n> 是字号,它必须与发送的字号匹配。仅当接收端口通信格式包含直接字 <n> 时,此选项才可用于直接字 <n>。
  • 乘数
    - 接收端口字 <n> 要乘以输出标签 (Tag) 中的乘数,乘积作为发送字 <n> 传递至发送端口。注意,只有一个字可以使用乘数功能。如果为一个字选择乘数功能,对于其它字就会从下拉菜单中移除此选项。仅当接收端口通信格式包含直接字 <n> 时,此选项才可用于直接字 <n>。
  • 输出 DirectData [<n>]
    - 要将与此模块 (Module) 相关联的输出标签 (Tag) 中的 DirectData[<n>] 值作为发送字 <n> 写至发送端口,其中 <n> 是字号,它必须与发送的直接字号匹配。这是默认选项。
确定 (OK)
单击此按钮以接受编辑并关闭此对话框。
取消
单击此按钮以取消编辑并关闭此对话框。
应用
单击此按钮以应用编辑并继续进行编辑。
帮助
单击此按钮以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal