“模块 (Module) 属性”对话框 -“电源”选项卡概述 (1756-DM)

使用此选项卡来指定 1756-DM 模块 (Module) 的电源配置信息。
参数
每个 1756-DM 模块 (Module) 的电源配置都略有不同。下列各表提供了特定模块 (Module) 类型的适当信息。
电源设备类型
对于此模块:
“电源设备类型”字段:
1756-DMA30
1756-DMA31
恒定功率矢量
V/Hz
1756-DMA50
1756-DMB30
标准 - 只读字段
1756-DMD30
指示电源单元是否正在使用,如果是,则指示其类型。
有效值包括:
  • 可再生
  • 不可再生
  • 无电枢模块 (Module)
1756-DMF30
指示电源单元是否正在使用,如果是,则指示其类型。
有效值包括:
  • 3 相场 2 象限
  • 3 相场 4 象限
  • 非 3 相场
输入电压
对于此模块:
“输入电压”字段:
1756-DMA30
选择期望的输入电压。有效值包括:
  • 460 VAC
  • 621 VDC
  • 776 VDC
1756-DMA31
选择期望的输入电压。有效值包括:
  • 230 VAC
  • 310 VDC
  • 460 VAC
  • 575 VAC
  • 620 VDC
  • 775 VDC
1756-DMA50
310VDC
这是一个只读字段。
1756-DMB30
460 VAC
这是一个只读字段。
1756-DMD30
(不可再生或可再生)
1756-DMF30
(3 相 2 象限或者 3 相 4 象限)
有效值是:
  • 250 VDC
  • 500 VDC
  • 600 VDC
  • 700 VDC
  • 750 VDC
  • 常规
1756-DMD30
(无电枢)
1756-DMF30
非 3 相场
无电压 - 字段是灰色的(禁用)
电源结构额定值
选择模块 (Module) 的电源结构额定值。
状态
显示控制器 (Controller) 所掌握的模块 (Module) 状态:
此状态:
指示:
备用
关闭时出现的瞬时状态
故障
控制器 (Controller) 无法与模块 (Module) 通信
状态为“发生故障”时,“连接”选项卡将显示该故障。
验证
连接到模块前出现的瞬时状态
连接
与模块建立连接时出现的状态
正在运行
模块正在进行通信,一切正常
关闭
连接正在关闭
已禁用
与模块的连接已被禁用
等待
由于发生以下情况之一,与此模块的连接尚未建立:
  • 它的父代尚未与此模块建立连接
  • 它的父代已被禁用
  • 它的父代发生故障
脱机
未处于联机状态
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal