“模块 (Module) 属性”对话框 -“配置”选项卡概述

使用此选项卡可以配置 1794-IF8IHNF 模块 (Module) 的以下参数。在此选项卡上,您可以执行以下操作:
  • 选择要配置的通道
  • 配置信号范围和数字滤波器
  • 启用 HART
参数
通道
单击通道可配置相应通道的参数。
小贴士:
当您在任何剩余的选项卡间导航时,保持您的通道选择。
电流范围
为此通道选择电流信号范围。下列值有效:
信号范围
用户范围
范围
低
高
低
高
0-20 mA - 毫安 x 1000(0 至 22000)
0.00
20.0
0
20000
0-20 mA - % 满量程(0 到 11000)
0.00
20.0
0
10000
0-20 mA - 二进制(0 至 65535)
0.00
20.0
0
65535
4-20 mA - 毫安 x 1000(2000 至 22000)
4.00
20.0
4000
20000
4-20 mA - % 满量程(-1250 到 +11250)
4.00
20.0
0
10000
4-20 mA - 有符号的二进制补码(-7710 至 32767)
4.00
20.0
0
30840
4-20 mA - 二进制(0 至 65535)
4.00
20.0
0
65535
默认值是 0 至 20 mA - 毫安 x 1000(0 至 22000)。
陷波滤波器
为各通道选择陷波滤波器。下列值有效。
  • 242 Hz
  • 123 Hz
  • 62 Hz
  • 19.6 Hz
  • 16.7 Hz
  • 10 Hz
  • 4.17 Hz
默认值是 242 Hz。
启用 HART
选中该复选框可在此通道上启用 HART 通信。如果清除了该复选框,则不会通过 MSG 指令提供 HART 数据,不在输入标签 (Tag) 中更新 HART 数据,并且您不能启用 HART 电流故障率限制或 HART 命令。
在 控制器 (Controller) 标签 (Tag) 中为此通道设置 HARTFault 位。
启用 HART 电流比率限制
选中此复选框可在通道上启用 HART 电流故障率限制。清除该复选框可在通道上禁用此功能。
当清除“启用 HART”复选框时,此字段呈灰显状态。
HART 电流比率限制
为通道选择电流比率限制。有效值是满量程的百分之 5 到 31。
当清除“启用 HART 电流比率限制”复选框时,“HART 电流比率限制”呈灰显状态。
确定 (OK)
单击此按钮以接受编辑并关闭此对话框。
取消
单击此按钮关闭对话框,而不接受所做的编辑。
应用
单击此按钮以接受/应用编辑。如果存在以下条件,当您单击“应用”或“确定”时,
  • 您处于联机状态,处于“程序 (Program)”、“远程程序”或“远程运行”模式下,并且
  • 此控制器是宿主控制器,并且
    控制器
    一种用于控制机器或处理各元件的设备(如可编程控制器或继电器面板等)。
  • 您在软件中更改了模块的配置,
信息将被自动发送至控制器 (Controller)。控制器 (Controller) 尝试向模块 (Module) 发送信息(如果与模块的连接未被禁用)。如果未单击“应用”或“确定”,则不会将您所作的更改发送至控制器 (Controller)。
帮助
单击此按钮以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal