模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type)(通过虚拟底板连接的 PowerFlex 700SE)

下表列出并描述了此模块 (Module) 的由输入和输出模块定义的数据类型 (Data Type)。这些值适用于 PowerFlex 700SE 驱动器的全部三类电压(即,200V、400V 和 600V)。
模块定义的数据类型:AB:ENHANCED_DRIVE_GENERIC:I:0
通信格式:用户定义
成员名称
上一个字中的位
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
驱动器参数
LogicStatus
DINT
二进制
155
启用
0**
BOOL
十进制
155.0
正在运行
1**
BOOL
十进制
155.1
ActualDir
3**
BOOL
十进制
155.3
正在加速
4
BOOL
十进制
155.4
正在减速
5
BOOL
十进制
155.5
Jogging
6
BOOL
十进制
155.6
故障
7**
BOOL
十进制
155.7
报警
8**
BOOL
十进制
155.8
FlashMode
9**
BOOL
十进制
155.9
RunReady
10
BOOL
十进制
155.10
AtLimit
11
BOOL
十进制
155.11
TachLossSw
12
BOOL
十进制
155.12
AtZeroSpd
13
BOOL
十进制
155.13
MCEnAck
18
BOOL
十进制
155.18
MCCommis
19
BOOL
十进制
155.19
PscSystemReady
20
BOOL
十进制
155.20
CommandRun
26
BOOL
十进制
155.26
UserDefinedRealData
REAL[12]
浮点
用户定义
UserDefinedIntegerData
DINT[3]
十进制
用户定义
模块定义的数据类型:AB:ENHANCED_DRIVE_GENERIC:O:0
通信格式:用户定义
成员名称
上一个字中的位
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
驱动器参数
说明
LogicCommand
DINT
二进制
151
TachLossRst
2
BOOL
十进制
151.2
命令驱动器在发生故障后使用主速度反馈设备,这将导致驱动器使用备用设备或方法来进行反馈。
MCAtuneEn
4
BOOL
十进制
151.4
启用“电机控制自动调节”以便在下一个“启动”命令后运行。
PwrDiagEn
5
BOOL
十进制
151.5
启用电源组件测试,这些组件包括电压传感器、电流传感器、接地和电源设备。
DirCtrlEn
6
BOOL
十进制
151.6
如果启用此项,则“正常”正向变为反向,反之亦然。
PMOffsetEn
7
BOOL
十进制
151.7
启用测试以测量 PM 电机编码器的偏移角度。
NormalStop
16
BOOL
十进制
*逻辑分析器
命令驱动器执行受控停止,这包括过渡和 S 曲线功能(如果启用)。
启动
17
BOOL
十进制
*逻辑分析器
命令驱动器启动。可以锁定或停用启动,请参阅 P153。
Jog1
18
BOOL
十进制
*逻辑分析器
命令驱动器在此输入处于活动状态时立即以点动 1 速度运行。
ClearFault
19
BOOL
十进制
*逻辑分析器
请求驱动器清除所有故障。如果任何故障条件仍存在,则仍将声明故障。
CurrLimStop
24
BOOL
十进制
*逻辑分析器
命令驱动器执行电流限制停止。
CoastStop
25
BOOL
十进制
*逻辑分析器
命令驱动器逐步停止。
PscSystemReset
BOOL
十进制
UserDefinedRealData
REAL[12]
浮点
用户定义
用户定义的 Real 数据
UserDefinedIntegerData
DINT[3]
十进制
用户定义
用户定义的整型数据
* 逻辑分析器的输出映射到参数 152 的 16-31 位。
模块定义的数据类型:AB:DRIVE_CUSTOMUSER_DEFINED:I:0
通信格式:用户自定义控制
成员名称
上一个字中的位
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
驱动器参数
说明
LogicStatus
DINT
二进制
逻辑状态
UserDefinedRealData
REAL[8]
浮点
用户定义
用户定义的 Real 数据
UserDefinedIntegerData
DINT[7]
十进制
用户定义
用户定义的整型数据
模块定义的数据类型:AB:DRIVE_CUSTOMUSER_DEFINED:O:0
通信格式:用户自定义控制
成员名称
上一个字中的位
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
驱动器参数
说明
LogicCommand
DINT
二进制
逻辑命令
UserDefinedRealData
REAL[8]
浮点
用户定义
用户定义的 Real 数据
UserDefinedIntegerData
DINT[7]
十进制
用户定义
用户定义的整型数据
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal