模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type)(通过 20-COMM-C 或 20-COMM-E 连接的 PowerFlex 700S 2P)

下表列出并描述了此模块 (Module) 的由输入和输出模块定义的数据类型 (Data Type)。这些值适用于 PowerFlex 700S 2P 驱动器的全部三类电压(即,200V、400V 和 600V)。
输入数据类型 (Data Type)
通信格式:数据
数据链路
数据类型 (Data Type)
0
AB:PowerFlex700S2P_Drive_12Bytes:I:0
2
AB:PowerFlex700S2P_Drive_20Bytes:I:0
4
AB:PowerFlex700S2P_Drive_28Bytes:I:0
6
AB:PowerFlex700S2P_Drive_36Bytes:I:0
8
AB:PowerFlex700S2P_Drive_44Bytes:I:0
成员名称
上一个字中的位
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
DPI 说明
LogicStatus
INT
二进制
逻辑状态
活动
0
BOOL
十进制
启用
正在运行
1
BOOL
十进制
正在运行
CommandDir
2
BOOL
十进制
命令方向
ActualDir
3
BOOL
十进制
实际方向
正在加速
4
BOOL
十进制
正在加速
正在减速
5
BOOL
十进制
正在减速
Jogging
6
BOOL
十进制
Jogging
故障
7
BOOL
十进制
故障
报警
8
BOOL
十进制
报警
FlashMode
9
BOOL
十进制
刷新模式
RunReady
10
BOOL
十进制
运行就绪
AtLimit
11
BOOL
十进制
达到限制
TachLossSW
12
BOOL
十进制
失速开关
AtZeroSpd
13
BOOL
十进制
达到零速度
AtSetptSpd
14
BOOL
十进制
达到设置速度
EnableOn
15
BOOL
十进制
启动打开
SpeedFeedback
DINT
十进制
速度反馈
UserDefinedData
DINT[8]
十进制
用户定义的数据
输出数据类型 (Data Type)
数据链路
数据类型 (Data Type)
0
AB:PowerFlex700S2P_Drive_8Bytes:O:0
2
AB:PowerFlex700S2P_Drive_16Bytes:O:0
4
AB:PowerFlex700S2P_Drive_24Bytes:O:0
6
AB:PowerFlex700S2P_Drive_32Bytes:O:0
8
AB:PowerFlex700S2P_Drive_40Bytes:O:0
成员名称
上一个字中的位
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
DPI 说明
LogicCommand
INT
二进制
逻辑命令
NormalStop
0
BOOL
十进制
停止
启动
1
BOOL
十进制
启动
Jog1
2
BOOL
十进制
点动 1
ClearFault
3
BOOL
十进制
清除故障
UnipolFwd
4
BOOL
十进制
Unipol 正向
UnipolRev
5
BOOL
十进制
Unipol 反向
Jog2
7
BOOL
十进制
点动 2
CurrLimStop
8
BOOL
十进制
CurrLimStop
CoastStop
9
BOOL
十进制
近似停止
SpdRefSel1
12
BOOL
十进制
速度参考选择 1
SpdRefSel2
13
BOOL
十进制
速度参考选择 2
SpdRefSel3
14
BOOL
十进制
速度参考选择 3
SpeedReference
DINT
十进制
速度参考
UserDefinedData
DINT[8]
十进制
用户定义的数据
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal