模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type)(通过 20-COMM-C 或 20-COMM-E 连接的 PowerFlex 700)

下表列出并描述了此模块 (Module) 的由输入和输出模块定义的数据类型 (Data Type)。这些值适用于 PowerFlex 700 驱动器的全部三类电压(即,200V、400V 和 600V)。
输入数据类型 (Data Type)
通信格式:数据
数据链路
数据类型 (Data Type)
0
AB:PowerFlex700_Drive_8Bytes:I:0
2
AB:PowerFlex700_Drive_12Bytes:I:0
4
AB:PowerFlex700_Drive_16Bytes:I:0
6
AB:PowerFlex700_Drive_20Bytes:I:0
8
AB:PowerFlex700_Drive_24Bytes:I:0
成员名称
上一个字中的位
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
DPI 说明
驱动器参数
DriveStatus
INT
二进制
驱动器状态
209
就绪
0
BOOL
十进制
就绪
209.0
活动
1
BOOL
十进制
活动
209.1
CommandDir
2
BOOL
十进制
命令方向
209.2
ActualDir
3
BOOL
十进制
实际方向
209.3
正在加速
4
BOOL
十进制
正在加速
209.4
正在减速
5
BOOL
十进制
正在减速
209.5
报警
6
BOOL
十进制
报警
209.6
故障
7
BOOL
十进制
故障
209.7
AtSpeed
8
BOOL
十进制
速度
209.8
LocalID0
9
BOOL
十进制
本地标识 0
209.9
LocalID1
10
BOOL
十进制
本地标识 1
209.10
LocalID2
11
BOOL
十进制
本地标识 2
209.11
SpdRefID0
12
BOOL
十进制
速度参考标识 0
209.12
SpdRefID1
13
BOOL
十进制
速度参考标识 1
209.13
SpdRefID2
14
BOOL
十进制
速度参考标识 2
209.14
SpdRefID3
15
BOOL
十进制
速度参考标识 3
209.15
OutputFreq
INT
十进制
输出频率
1
UserDefinedData
INT[8]
十进制
用户定义的数据
用户定义
输出数据类型 (Data Type)
通信格式:数据
数据链路
数据类型 (Data Type)
0
AB:PowerFlex700_Drive_4Bytes:O:0
2
AB:PowerFlex700_Drive_8Bytes:O:0
4
AB:PowerFlex700_Drive_12Bytes:O:0
6
AB:PowerFlex700_Drive_16Bytes:O:0
8
AB:PowerFlex700_Drive_20Bytes:O:0
成员名称
上一个字中的位
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
DPI 说明
驱动器参数
DriveLogicRslt
INT
二进制
驱动器状态 1
271
停止
0
BOOL
十进制
停止
271.0
启动
1
BOOL
十进制
启动
271.1
点动
2
BOOL
十进制
点动
271.2
ClearFault
3
BOOL
十进制
清除故障
271.3
前进
4
BOOL
十进制
前进
271.4
反向
5
BOOL
十进制
反向
271.5
LocalContrl
6
BOOL
十进制
本地控制
271.6
MOPInc
7
BOOL
十进制
MOP 增量
271.7
Accel1
8
BOOL
十进制
加速 1
271.8
Accel2
9
BOOL
十进制
加速 2
271.9
Decel1
10
BOOL
十进制
减速 1
271.10
Decel2
11
BOOL
十进制
减速 2
271.11
SpdRefID0
12
BOOL
十进制
速度参考标识 0
271.12
SpdRefID1
13
BOOL
十进制
速度参考标识 1
271.13
SpdRefID2
14
BOOL
十进制
速度参考标识 2
271.14
MOPDec
15
BOOL
十进制
MOP 减量
271.15
CommandedFreq
INT
十进制
受令频率
2
UserDefinedData
INT[8]
十进制
用户定义的数据
用户定义
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal