模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type) (8720SpindleDrive)

下表列出并描述了此模块 (Module) 的由输入和输出模块定义的数据类型 (Data Type)。
输入数据类型 (Data Type)
成员名称
前一个字中的
位
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
SCANPort 说明
LogicStatus
INT
二进制
逻辑状态
启用
0
BOOL
二进制
启用
AutoEnabled
1
BOOL
二进制
自动启用
RotationDirection
2
BOOL
二进制
旋转方向
DriveOK
3
BOOL
二进制
驱动器正常
ZeroSpeed
4
BOOL
二进制
零速度
AtSpeed
5
BOOL
二进制
速度
OrientComplete
6
BOOL
二进制
方向完成
未使用
7
BOOL
二进制
未使用
BrakeEnable
8
BOOL
二进制
Brake 启用
TorqueLimit
9
BOOL
二进制
力矩限制
HiWindingSelected
10
BOOL
二进制
已选择高恢复
LoWindingSelected
11
BOOL
二进制
已选择低恢复
ShutdownFault
12
BOOL
二进制
关机故障
未使用
13
BOOL
二进制
未使用
未使用
14
BOOL
二进制
未使用
ManualMode
15
BOOL
二进制
手动模式
反馈
INT
十进制
反馈
UserDefinedData
INT[8]
十进制
用户定义的数据
输出数据类型 (Data Type)
成员名称
前一个字中的
位
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
SCANPort 说明
LogicCommand
INT
二进制
逻辑命令
RegenStop
0
BOOL
二进制
重新生成停止
启动
1
BOOL
二进制
启动
点动
2
BOOL
二进制
点动
ClearFaults
3
BOOL
二进制
清除故障
CoastStop
4
BOOL
二进制
近似停止
ParamSetSelect
5
BOOL
二进制
参数集选择
ParamSetStrobe
6
BOOL
二进制
参数集过滤
原点
7
BOOL
二进制
原点
手动
8
BOOL
二进制
手动
引用
INT
十进制
引用
UserDefinedData
INT[8]
十进制
用户定义的数据
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal