模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type) (1756-SYNCH)

下表列示并描述了此模块 (Module) 的模块定义的数据类型 (Data Type)。这些表提供了输入信息(由 "I" 指示)、输出信息(由 "O" 指示)和配置信息(由 "C" 指示)。
模块定义的数据类型:AB:1756_SYNCH_1A3D14B:I:0
1756-SYNCH 1- 轴 (Axis),3 直接字,14 缓冲字
成员名称
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
说明
故障
DINT
二进制
由模块 (Module) 写(如果存在连接)或由控制器 (Controller) 写为 0xFFFF(如果无法建立连接)。请参阅各个位定义以了解模块 (Module) 写的状态。
DirectData
DINT[3]
十进制
用户定义的直接数据
BufferedData
DINT[14]
十进制
用户定义的缓冲数据
MultiplierProduct
DINT
十进制
乘数块的结果。仅当已将直接发送字配置为使用乘数块时,此值才有效。
模块定义的数据类型:AB:1756_SYNCH_2A:I:0
1756-SYNCH 2- 轴 (Axis)
成员名称
前一个字中的
位
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
说明
故障
DINT
二进制
由模块 (Module) 写(如果存在连接)或由控制器 (Controller) 写为 0xFFFF(如果无法建立连接)。请参阅下面的各个位定义以了解模块 (Module) 写的状态。
ChassisMultiMaster
0
BOOL
十进制
检测到多个机箱 CST 主控方。
ChassisCSTFault
1
BOOL
十进制
此模块 (Module) 是机箱 CST 从属方,但没有主控方。
SynchLink
RxFault
2
BOOL
十进制
已将此模块 (Module) 配置为接收数据,但接收端口上没有信号。
SynchLink
DataFault
3
BOOL
十进制
一个或多个轴 (Axis)、直接字或缓冲字的生成者在
SynchLink
上处于空闲状态,或者未产生有效的数据。
SynchLink
FormatFault
4
BOOL
十进制
从上游节点接收的格式与配置的接收格式不匹配。
SynchLink
MultiMaster
5
BOOL
十进制
检测到多个 SL CST 主控方。声明此故障时,此模块 (Module) 将停止发送,从而在所有下游节点中产生
SynchLink
RxFault。
SynchLink
CSTFault
6
BOOL
十进制
SynchLink
时间主控方无效,这表示发生
SynchLink
ReceiveFault 的时间已太长,或者接收到的
SynchLink
CST 与模块 (Module) CST 之间的差别太大。此模块 (Module) 将继续工作,但只使用机箱主控方,直到 CST 漂流时间到期为止。
SynchLink
CSTUnsynch
7
BOOL
十进制
此模块 (Module) 是机箱 CST 主控方和
SynchLink
时间从属方,它与上游节点在同一个时区,但
SynchLink
主控方的无效时间已超过 CST 漂移超时。
SynchLink
MultiplierOverflow
8
BOOL
十进制
上游节点的乘数块或当前节点的乘数块导致溢出。
RxAxis0Fault
9
BOOL
十进制
需要来自上游的 Axis0 数据,但无法获得。
RxAxis1Fault
10
BOOL
十进制
需要来自上游的 Axis1 数据,但无法获得。
Axis0NoConsumer
11
BOOL
十进制
此模块 (Module) 已配置为生成 Axis0,但尚未与 Axis0 建立连接。
Axis1NoConsumer
12
BOOL
十进制
此模块 (Module) 已配置为生成 Axis1,但尚未与 Axis1 建立连接。
TxAxis0Fault
13
BOOL
十进制
由于发生连接问题,或者由于未指定轴 (Axis) 名,所以无法与第一个轴建立连接。
TxAxis1Fault
14
BOOL
十进制
由于发生连接问题,或者由于未指定轴 (Axis) 名,所以无法与第二个轴建立连接。
模块定义的数据类型:AB:1756_SYNCH_2A3D:I:0
1756-SYNCH 2- 轴 (Axis),3 直接字
成员名称
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
说明
故障
DINT
二进制
由模块 (Module) 写(如果存在连接)或由控制器 (Controller) 写为 0xFFFF(如果无法建立连接)。请参阅各个位定义以了解模块 (Module) 写的状态。
DirectData
DINT[3]
十进制
用户定义的直接数据
MultiplierProduct
DINT
十进制
乘数块的结果。仅当已将直接发送字配置为使用乘数块时,此值才有效。
模块定义的数据类型:AB:1756_SYNCH_2A3D:O:0
1756-SYNCH 2- 轴 (Axis),3 直接字
成员名称
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
说明
DirectData
DINT[3]
十进制
用户定义的直接数据
Multiplier
INT
十进制
用作乘数块参数的值。仅当已将直接发送字配置为使用乘数时,才会使用此值。
注意,只有一个直接字可以使用乘数功能。乘数的有效范围是 0.5 到 2.0。
模块定义的数据类型:AB:1756_SYNCH_2A3D14B:O:0
1756-SYNCH 2- 轴 (Axis),3 直接字,14 缓冲字
成员名称
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
说明
DirectData
DINT[3]
十进制
用户定义的直接数据
BufferedData
DINT[14]
十进制
用户定义的缓冲数据
Multiplier
INT
十进制
用作乘数块参数的值。仅当已将直接发送字配置为使用乘数时,才会使用此值。
模块定义的数据类型:AB:1756_SYNCH_2D18B:I:0
1756-SYNCH 2 直接字,18 缓冲字
成员名称
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
说明
故障
DINT
二进制
由模块 (Module) 写(如果存在连接)或由控制器 (Controller) 写为 0xFFFF(如果无法建立连接)。请参阅各个位定义以了解模块 (Module) 写的状态。
DirectData
DINT[2]
十进制
用户定义的直接数据
BufferedData
DINT[18]
十进制
用户定义的缓冲数据
MultiplierProduct
DINT
十进制
乘数块的结果。仅当已将直接发送字配置为使用乘数块时,此值才有效。
模块定义的数据类型:AB:1756_SYNCH_2D18B:O:0
1756-SYNCH 2 直接字,18 缓冲字
成员名称
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
说明
DirectData
DINT[2]
十进制
用户定义的直接数据
BufferedData
DINT[18]
十进制
用户定义的缓冲数据
Multiplier
INT
十进制
用作乘数块参数的值。仅当已将直接发送字配置为使用乘数时,才会使用此值。
模块定义的数据类型:AB:1756_SYNCH_4D8B:I:0
1756-SYNCH 4 直接字,8 缓冲字
成员名称
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
说明
故障
DINT
二进制
由模块 (Module) 写(如果存在连接)或由控制器 (Controller) 写为 0xFFFF(如果无法建立连接)。请参阅各个位定义以了解模块 (Module) 写的状态。
DirectData
DINT[4]
十进制
用户定义的直接数据
BufferedData
DINT[8]
十进制
用户定义的缓冲数据
MultiplierProduct
DINT
十进制
乘数块的结果。仅当已将直接发送字配置为使用乘数块时,此值才有效。
模块定义的数据类型:AB:1756_SYNCH_4D8B:O:0
1756-SYNCH 4 直接字,8 缓冲字
成员名称
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
说明
DirectData
DINT[4]
十进制
用户定义的直接数据
BufferedData
DINT[8]
十进制
用户定义的缓冲数据
Multiplier
INT
十进制
用作乘数块参数的值。仅当已将直接发送字配置为使用乘数时,才会使用此值。
模块定义的数据类型:AB:1756_SYNCH_4D18B:I:0
1756-SYNCH 4 直接字,18 缓冲字
成员名称
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
说明
故障
DINT
二进制
由模块 (Module) 写(如果存在连接)或由控制器 (Controller) 写为 0xFFFF(如果无法建立连接)。请参阅各个位定义以了解模块 (Module) 写的状态。
DirectData
DINT[4]
十进制
用户定义的直接数据
BufferedData
DINT[18]
十进制
用户定义的缓冲数据
MultiplierProduct
DINT
十进制
乘数块的结果。仅当已将直接发送字配置为使用乘数块时,此值才有效。
模块定义的数据类型:AB:1756_SYNCH_4D18B:O:0
1756-SYNCH 4 直接字,18 缓冲字
成员名称
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
说明
DirectData
DINT[4]
十进制
用户定义的直接数据
BufferedData
DINT[18]
十进制
用户定义的缓冲数据
Multiplier
INT
十进制
用作乘数块参数的值。仅当已将直接发送字配置为使用乘数时,才会使用此值。
模块定义的数据类型:AB:1756_SYNCH_NORX:I:0
1756-SYNCH 不接收
成员名称
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
说明
故障
DINT
二进制
由模块 (Module) 写(如果存在连接)或由控制器 (Controller) 写为 0xFFFF(如果无法建立连接)。请参阅各个位定义以了解模块 (Module) 写的状态。
模块定义的数据类型:AB:1756_SYNCH:C:0
成员名称
上一个字中的位
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
说明
ModuleCfgBits
SINT
ChassisCSTMst
0
SINT
SLCSTMst
1
SINT
RemainChassiCSTMst
3
SINT
TempChassisCSTMst
4
SINT
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal