模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type) (1756-DMF30)

对于每个模块 (Module),根据您创建该模块时选择的通信格式的不同,模块定义的数据类型 (Data Type) 的名称也会有所变化。下表列示并描述了根据选择的通信格式为 1756-DMF30 模块 (Module) 创建的模块定义的数据类型 (Data Type)。此表提供了输入信息(由 "I" 指示)和输出信息(由 "O" 指示)。
模块定义的数据类型:AB:DMF30_GENERIC:I:0
通信格式:用户自定义控制
成员名称
前一个字中的
位
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
驱动器参数
说明
LogicStatus
DINT
二进制
155
逻辑状态
启用
0*
BOOL
十进制
155.0
启用
正在运行
1*
BOOL
十进制
155.1
正在运行
故障
7*
BOOL
十进制
155.7
故障
报警
8*
BOOL
十进制
155.8
报警
FlashMode
9*
BOOL
十进制
155.9
刷新模式
RunReady
10
BOOL
十进制
155.10
运行就绪
MCEnAck
18
BOOL
十进制
155.18
MC 启用确认
MCCommis
19
BOOL
十进制
155.19
MC Commis
SpdCommis
20
BOOL
十进制
155.20
速度 Commis
CommandRun
26
BOOL
十进制
155.26
命令运行
FieldCurrOn
30
BOOL
十进制
155.30
FieldCurr 开
UserDefinedRealData
REAL[12]
浮点
用户定义
用户定义的 Real 数据
UserDefinedIntegerData
DINT[3]
十进制
用户定义
用户定义的整型数据
* 对于 DPI,这些位的位置是固定的。
模块定义的数据类型:AB:DMF30_GENERIC:O:0
通信格式:用户自定义控制
成员名称
上一个字中的位
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
驱动器参数
说明
LogicCommand
DINT
二进制
151
逻辑命令
MCAtuneEn
4
BOOL
十进制
151.4
MC Atune 启用
NormalStop
16
BOOL
十进制
*逻辑分析器
正常停止
启动
17
BOOL
十进制
*逻辑分析器
启动
ClearFault
19
BOOL
十进制
*逻辑分析器
清除故障
FieldEn
30
BOOL
十进制
*逻辑分析器
字段启用
UserDefinedRealData
REAL[12]
浮点
用户定义
用户定义的 Real 数据
UserDefinedIntegerData
DINT[3]
十进制
用户定义
用户定义的整型数据
* 逻辑分析器的输出映射到参数 152 的 16-31 位。
模块定义的数据类型:AB: DMF30_CUSTOMUSER_DEFINED:I:0
通信格式:用户自定义控制
成员名称
前一个字中的
位
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
驱动器参数
说明
LogicStatus
DINT
二进制
逻辑状态
UserDefinedRealData
REAL[8]
浮点
用户定义
用户定义的 Real 数据
UserDefinedIntegerData
DINT[7]
十进制
用户定义
用户定义的整型数据
模块定义的数据类型:AB: DMF30_CUSTOMUSER_DEFINED:O:0
通信格式:用户自定义控制
成员名称
上一个字中的位
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
驱动器参数
说明
LogicCommand
DINT
二进制
逻辑命令
UserDefinedRealData
REAL[8]
浮点
用户定义
用户定义的 Real 数据
UserDefinedIntegerData
DINT[7]
十进制
用户定义
用户定义的整型数据
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal