模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type) (1756-DMB30)

对于每个模块 (Module),根据您创建该模块时选择的通信格式的不同,模块定义的数据类型 (Data Type) 的名称也会有所变化。下表列示并描述了根据选择的通信格式为 1756-DMB30 模块 (Module) 创建的模块定义的数据类型 (Data Type)。此表提供了输入信息(由 "I" 指示)和输出信息(由 "O" 指示)。
模块定义的数据类型:AB: DMB30_CUSTOMUSER_DEFINED:I:0
通信格式:用户自定义控制
成员名称
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
驱动器参数
说明
LogicStatus
DINT
二进制
155
逻辑状态
UserDefinedRealData
REAL[8]
浮点
用户定义
用户定义的 Real 数据
UserDefinedIntegerData
DINT[7]
十进制
用户定义
用户定义的整型数据
模块定义的数据类型:AB: DMB30_CUSTOMUSER_DEFINED:O:0
通信格式:用户自定义控制
成员名称
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
驱动器参数
说明
LogicCommand
DINT
二进制
151
逻辑命令
UserDefinedRealData
REAL[8]
浮点
用户定义
用户定义的 Real 数据
UserDefinedIntegerData
DINT[7]
十进制
用户定义
用户定义的整型数据
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal