模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type) (1756-DMA50)

对于每个模块 (Module),根据您创建该模块时选择的通信格式的不同,模块定义的数据类型 (Data Type) 的名称也会有所变化。下表列示并描述了根据选择的通信格式为 1756-DMA50 模块 (Module) 创建的模块定义的数据类型 (Data Type)。此表提供了输入信息(由 "I" 指示)和输出信息(由 "O" 指示)。
模块定义的数据类型:AB:DMA50_GENERIC:I:0
通信格式:用户自定义控制
成员名称
前一个字中的
位
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
驱动器参数
说明
LogicStatus
DINT
二进制
155
逻辑状态
启用
0*
BOOL
十进制
155.0
启用
正在运行
1*
BOOL
十进制
155.1
正在运行
CommandDir
2*
BOOL
十进制
155.2
命令方向
ActualDir
3*
BOOL
十进制
155.3
实际方向
正在加速
4
BOOL
十进制
155.4
正在加速
正在减速
5
BOOL
十进制
155.5
正在减速
Jogging
6
BOOL
十进制
155.6
Jogging
故障
7*
BOOL
十进制
155.7
故障
报警
8*
BOOL
十进制
155.8
报警
FlashMode
9*
BOOL
十进制
155.9
刷新模式
RunReady
10
BOOL
十进制
155.10
运行就绪
AtLimit
11
BOOL
十进制
155.11
达到限制
TachLossSw
12
BOOL
十进制
155.12
失速开关
AtZeroSpd
13
BOOL
十进制
155.13
达到零速度
AtSetptSpd
14
BOOL
十进制
155.14
达到设置速度
AtSetpt1
16
BOOL
十进制
155.16
达到设置点 1
AboveSetpt2
17
BOOL
十进制
155.17
超出设置点 2
MCEnAck
18
BOOL
十进制
155.18
MC 启用确认
MCCommis
19
BOOL
十进制
155.19
MC Commis
SpdCommis
20
BOOL
十进制
155.20
速度 Commis
TorqueMode
22
BOOL
十进制
155.22
力矩模式
SpeedMode
23
BOOL
十进制
155.23
速度模式
PositionMode
24
BOOL
十进制
155.24
PositionMode
StartActive
25
BOOL
十进制
155.25
启动活动
CommandRun
26
BOOL
十进制
155.26
命令运行
UserDefinedRealData
REAL[12]
浮点
用户定义
用户定义的 Real 数据
UserDefinedIntegerData
DINT[3]
十进制
用户定义
用户定义的整型数据
* 对于 DPI,这些位的位置是固定的。
模块定义的数据类型:AB:DMA50_GENERIC:O:0
通信格式:用户自定义控制
成员名称
前一个字中的
位
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
驱动器参数
说明
LogicCommand
DINT
二进制
151
逻辑命令
SpdRampDsbl
0
BOOL
十进制
151.0
速度过滤禁用
SpdSCrvEn
1
BOOL
十进制
151.1
速度 S Crv 启用
TachLossRst
2
BOOL
十进制
151.2
TachLoss 重置
TimeAxisEn
3
BOOL
十进制
151.3
时间轴 (Axis) 启用
MCAtuneEn
4
BOOL
十进制
151.4
MC Atune 启用
MtrInertEn
8
BOOL
十进制
151.8
Mtr Inert 启用
SysInertEn
9
BOOL
十进制
151.9
Sys Inert 启用
InertiaComp
10
BOOL
十进制
151.10
Inertia Comp
FrictComp
11
BOOL
十进制
151.11
Frict Comp
ProcsTrimEn
12
BOOL
十进制
151.12
ProcsTrim 启用
NormalStop
16
BOOL
十进制
* 逻辑分析器
正常停止
启动
17
BOOL
十进制
* 逻辑分析器
启动
Jog1
18
BOOL
十进制
* 逻辑分析器
点动 1
ClearFault
19
BOOL
十进制
* 逻辑分析器
清除故障
UnipolFwd
20
BOOL
十进制
* 逻辑分析器
Unipol 正向
UnipolRev
21
BOOL
十进制
* 逻辑分析器
Unipol 反向
Jog2
23
BOOL
十进制
* 逻辑分析器
点动 2
CurrLimStop
24
BOOL
十进制
* 逻辑分析器
CurrLim 停止
CoastStop
25
BOOL
十进制
* 逻辑分析器
近似停止
PositionEn
26
BOOL
十进制
* 逻辑分析器
位置启用
UserDefinedRealData
REAL[12]
浮点
用户定义
用户定义的 Real 数据
UserDefinedIntegerData
DINT[3]
十进制
用户定义
用户定义的整型数据
* 逻辑分析器的输出映射到参数 152 的 16-31 位。
模块定义的数据类型:AB: DMA50_CUSTOMUSER_DEFINED:I:0
通信格式:用户自定义控制
成员名称
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
驱动器参数
说明
LogicStatus
DINT
二进制
155
逻辑状态
UserDefinedRealData
REAL[8]
浮点
用户定义
用户定义的 Real 数据
UserDefinedIntegerData
DINT[7]
十进制
用户定义
用户定义的整型数据
模块定义的数据类型:AB: DMA50_CUSTOMUSER_DEFINED:O:0
通信格式:用户自定义控制
成员名称
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
驱动器参数
说明
LogicCommand
DINT
二进制
151
逻辑命令
UserDefinedRealData
REAL[8]
浮点
用户定义
用户定义的 Real 数据
UserDefinedIntegerData
DINT[7]
十进制
用户定义
用户定义的整型数据
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal