模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type) (150-SMCDialogPlus)

下表列出并描述了此模块 (Module) 的由输入和输出模块定义的数据类型 (Data Type)。
输入数据类型 (Data Type)
数据链路
数据类型 (Data Type)
0
AB:SMCDialogPlus _SP_Drive_8Bytes:I:0
2
AB:SMCDialogPlus _SP_Drive_12Bytes:I:0
4
AB:SMCDialogPlus _SP_Drive_16Bytes:I:0
6
AB:SMCDialogPlus _SP_Drive_20Bytes:I:0
8
AB:SMCDialogPlus _SP_Drive_24Bytes:I:0
成员名称
前一个字中的
位
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
DPI 说明
LogicStatus
INT
二进制
逻辑状态
启用
0
BOOL
十进制
启用
正在运行
1
BOOL
十进制
正在运行
正在启动
4
BOOL
十进制
正在启动
正在停止
5
BOOL
十进制
正在停止
报警
6
BOOL
十进制
报警
故障
7
BOOL
十进制
故障
AtSpeed
8
BOOL
十进制
速度
输出数据类型 (Data Type)
数据链路
数据类型 (Data Type)
0
AB: SMCDialogPlus _SP_Drive_4Bytes:O:0
2
AB: SMCDialogPlus _SP_Drive_8Bytes:O:0
4
AB: SMCDialogPlus _SP_Drive_12Bytes:O:0
6
AB: SMCDialogPlus _SP_Drive_16Bytes:O:0
8
AB: SMCDialogPlus _SP_Drive_20Bytes:O:0
成员名称
前一个字中的
位
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
SCANPort 说明
LogicCommand
INT
二进制
逻辑命令
停止
0
BOOL
十进制
停止
启动
1
BOOL
十进制
启动
OptionCommand
2
BOOL
十进制
选项命令
ClearFault
3
BOOL
十进制
清除故障
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal