模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type) (150-SMC Flex-C)

下表列出并描述了此模块 (Module) 的由输入和输出模块定义的数据类型 (Data Type)。
输入数据类型 (Data Type)
数据链路
数据类型 (Data Type)
0
AB:150SMCFlex_8Bytes:I:0
2
AB:150SMCFlex_12Bytes:I:0
4
AB:150SMCFlex_16Bytes:I:0
6
AB:150SMCFlex_20Bytes:I:0
8
AB:150SMCFlex_24Bytes:I:0
成员名称
前一个字中的
位
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
DPI 说明
LogicStatus
INT
二进制
逻辑状态
启用
0
BOOL
十进制
启用
正在运行
1
BOOL
十进制
正在运行
定相
2
BOOL
十进制
定相
PhasingActive
3
BOOL
十进制
定相活动
正在启动
4
BOOL
十进制
正在启动
正在停止
5
BOOL
十进制
正在停止
报警
6
BOOL
十进制
报警
故障
7
BOOL
十进制
故障
AtSpeed
8
BOOL
十进制
速度
启动
9
BOOL
十进制
启动
绕过
10
BOOL
十进制
绕过
就绪
11
BOOL
十进制
就绪
输出数据类型 (Data Type)
数据链路
数据类型 (Data Type)
0
AB:150SMCFlex_4Bytes:O:0
2
AB:150SMCFlex_8Bytes:O:0
4
AB:150SMCFlex_12Bytes:O:0
6
AB:150SMCFlex_16Bytes:O:0
8
AB:150SMCFlex_20Bytes:O:0
成员名称
前一个字中的
位
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
DPI 说明
LogicCommand
INT
二进制
逻辑命令
停止
0
BOOL
十进制
停止
启动
1
BOOL
十进制
启动
Option1Command
2
BOOL
十进制
选项 1 命令
ClearFault
3
BOOL
十进制
清除故障
Option2Command
4
BOOL
十进制
选项 2 命令
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal