模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type) (1394ServoAnalogDrive)

下表列出并描述了此模块 (Module) 的由输入和输出模块定义的数据类型 (Data Type)。
输入数据类型 (Data Type)
成员名称
前一个字中的
位
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
DPI 说明
驱动器参数
LogicStatus
INT
二进制
类型 2 状态
18
0
BOOL
二进制
1
BOOL
二进制
2
BOOL
二进制
3
BOOL
二进制
4
BOOL
二进制
5
BOOL
二进制
6
BOOL
二进制
7
BOOL
二进制
8
BOOL
二进制
9
BOOL
二进制
10
BOOL
二进制
11
BOOL
二进制
12
BOOL
二进制
13
BOOL
二进制
14
BOOL
二进制
15
BOOL
二进制
反馈
INT
十进制
反馈
输出数据类型 (Data Type)
成员名称
前一个字中的
位
数据类型 (Data Type)
默认
显示样式
SCANPort 说明
LogicCommand
INT
二进制
逻辑命令
0
BOOL
二进制
1
BOOL
二进制
2
BOOL
二进制
3
BOOL
二进制
4
BOOL
二进制
5
BOOL
二进制
6
BOOL
二进制
7
BOOL
二进制
8
BOOL
二进制
9
BOOL
二进制
10
BOOL
二进制
11
BOOL
二进制
12
BOOL
二进制
13
BOOL
二进制
14
BOOL
二进制
15
BOOL
二进制
引用
INT
十进制
引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal