模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type)(通过 ControlNet 适配器连接的 1336T)

下表列出并描述了此模块 (Module) 的由输入和输出模块定义的数据类型 (Data Type)。
小贴士: 当通过 ControlNet 适配器板访问 1336T 驱动器时,这些数据类型 (Data Type) 适用于该驱动器。如果通过 1203-CN1 通信模块 (Module) 访问 1336T 驱动器,则数据类型 (Data Type) 不同。
模块定义的数据类型:AB:1336T_AC_DRIVE:I:0
通信格式:数据
成员名称
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
参数说明
驱动器参数
DriveDataOut0*
INT
十进制
CntlNet 输出 0
351 <- 由用户定义
DriveDataOut1*
INT
十进制
CntlNet 输出 1
352 <- 由用户定义
DriveDataOut2*
INT
十进制
CntlNet 输出 2
353 <- 由用户定义
DriveDataOut3*
INT
十进制
CntlNet 输出 3
354 <- 由用户定义
DriveDataOut4*
INT
十进制
CntlNet 输出 4
355 <- 由用户定义
DriveDataOut5*
INT
十进制
CntlNet 输出 5
356 <- 由用户定义
DriveDataOut6*
INT
十进制
CntlNet 输出 6
357 <- 由用户定义
DriveDataOut7*
INT
十进制
CntlNet 输出 7
358 <- 由用户定义
* 驱动器输出值的实际含义是通过使用 DriveExecutive 将 CntlNet 输出 X 参数链接到驱动器中期望的源参数确定的。
模块定义的数据类型:AB:1336T_AC_DRIVE:O:0
通信格式:数据
成员名称
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
说明
驱动器参数
DriveDataIn0*
INT
十进制
CntlNet 输入 0
322 <- 由用户定义
DriveDataIn1*
INT
十进制
CntlNet 输入 1
323 <- 由用户定义
DriveDataIn2*
INT
十进制
CntlNet 输入 2
324 <- 由用户定义
DriveDataIn3*
INT
十进制
CntlNet 输入 3
325 <- 由用户定义
DriveDataIn4*
INT
十进制
CntlNet 输入 4
326 <- 由用户定义
DriveDataIn5*
INT
十进制
CntlNet 输入 5
327 <- 由用户定义
DriveDataIn6*
INT
十进制
CntlNet 输入 6
328 <- 由用户定义
DriveDataIn7*
INT
十进制
CntlNet 输入 7
329 <- 由用户定义
* 驱动器输入值的实际含义是通过使用 DriveExecutive 将 CntlNet 输入 X 参数链接到驱动器中期望的源参数确定的。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal