模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type) (1336R-REGENBrake-CN1)

下表列出并描述了此模块 (Module) 的由输入和输出模块定义的数据类型 (Data Type)。
输入数据类型 (Data Type)
数据链路
数据类型 (Data Type)
0
AB:1336REGEN_SP_Drive_8Bytes:I:0
2
AB:1336REGEN_SP_Drive_12Bytes:I:0
4
AB:1336REGEN_SP_Drive_16Bytes:I:0
6
AB:1336REGEN_SP_Drive_20Bytes:I:0
8
AB:1336REGEN_SP_Drive_24Bytes:I:0
成员名称
前一个字中的
位
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
SCANPort 说明
驱动器参数
LogicStatus
INT
二进制
逻辑状态
26
就绪
0
BOOL
十进制
就绪
26.0
启用
1
BOOL
十进制
启用
26.1
警告
6
BOOL
十进制
警告
26.6
故障
7
BOOL
十进制
故障
26.7
反馈
INT
十进制
反馈
输出数据类型 (Data Type)
数据链路
数据类型 (Data Type)
0
AB:1336REGEN_SP_Drive_4Bytes:O:0
2
AB:1336REGEN_SP_Drive_8Bytes:O:0
4
AB:1336REGEN_SP_Drive_12Bytes:O:0
6
AB:1336REGEN_SP_Drive_16Bytes:O:0
8
AB:1336REGEN_SP_Drive_20Bytes:O:0
成员名称
前一个字中的
位
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
SCANPort 说明
驱动器参数
CommandStatus
INT
二进制
命令状态
25
NormalStop
0
BOOL
十进制
正常停止
25.0
启用
1
BOOL
十进制
启用
25.1
ClearFault
3
BOOL
十进制
清除故障
25.3
重置
15
BOOL
十进制
重置
25.15
引用
INT
十进制
引用
无
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal