模块 (Module) 数据类型 (Data Type) - 1794-OW8

下表列示并描述了 1794-OW8 数字输出模块 (Module) 的模块定义的数据类型 (Data Type)。该表包括输入信息(由“I”指示)、输出信息(由“O”指示)和配置信息(由“C”指示)。
小贴士: FLEX I/O 基于 16 位 INT 而不是 32 位 DINT。在针对 32 位 DINT 进行了优化的指令中使用 16 位 INT 可能会使某些指令的性能下降。
模块定义的数据类型:AB:1794_DO:I:0
由模块 (Module) 定义的此数据类型 (Data Type) 不适用于为“通信格式”选择了“机架优化”的模块,并且在 RSLogix 软件中不会与模块标签 (Tag) 一同显示。
成员名称
类型
默认
显示样式
说明
故障
DINT
二进制
故障 - 用于输入数据验证
0 = 数据有效
1 = 数据无效 - 如果与模块的连接已断开,或者该模块发生严重的硬件故障,则低 8 位将设置为 1。
模块定义的数据类型:AB:1794_DO8:O:0
成员名称
类型
默认
显示样式
说明
数据
SINT
二进制
输出数据 - 模块 (Module) 的输出数据。
模块定义的数据类型:AB:1794_DO8:C:0
成员名称
类型
默认
显示样式
说明
SSData
SINT
二进制
安全状态数据。
安全状态是指在发生网络通信错误时,或当控制器进入编程模式时,输出模块所保持的状态。当发生任何一种情况时,输出将自动切换到所配置的状态(对于数字)或值(对于模拟)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal