模块 (Module) 数据类型 (Data Type) - 1794-IB32

下表列出并描述了 1794-IB32 数字输入模块 (Module) 的由模块定义的数据类型 (Data Type)。这些表包括输入信息(由“I”指示)和配置信息(由“C”指示)。
小贴士: FLEX I/O 基于 16 位 INT 而不是 32 位 DINT。在针对 32 位 DINT 进行了优化的指令中使用 16 位 INT 可能会使某些指令的性能下降。
模块定义的数据类型:AB: 1794_IB32:I:0
成员名称
类型
默认
显示样式
说明
故障
DINT
二进制
故障 - 用于输入数据验证
0 = 数据有效
1 = 数据无效 - 如果与模块的连接已断开,或者该模块发生严重的硬件故障,则低 8 位将设置为 1。
数据
INT
二进制
输入数据 - 模块 (Module) 的输入数据。
模块定义的数据类型:AB: 1794_IB32:C:0
成员名称
位
类型
默认显示样式
说明
配置
INT
二进制
配置数据。
Filter_8
Filter_9
Filter_10
8
9
10
Filter_10
Filter_9
Filter_8
滤波时间
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal