模块 (Module) 数据类型 (Data Type) - 1794-IB16

下表列出并描述了 1794-IB16 数字输入模块 (Module) 的由模块定义的数据类型 (Data Type)。这些表包括输入信息(由“I”指示)和配置信息(由“C”指示)。
小贴士: FLEX I/O 基于 16 位 INT 而不是 32 位 DINT。在针对 32 位 DINT 进行了优化的指令中使用 16 位 INT 可能会使某些指令的性能下降。
模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type):AB: 1794_IB16:I:0
由模块 (Module) 定义的此数据类型 (Data Type) 不适用于为“通信格式”选择了“机架优化”的模块,并且在 RSLogix 软件中不会与模块标签 (Tag) 一同显示。
成员名称
类型
默认
显示样式
说明
故障
DINT
二进制
故障 - 用于输入数据验证
0 = 数据有效
1 = 数据无效 - 如果与模块的连接已断开,或者该模块发生严重的硬件故障,则低 8 位将设置为 1。
数据
INT
二进制
输入数据 - 模块 (Module) 的输入数据。
计数器
INT
二进制
计数器 (Counter) 数据。
模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type):AB: 1794_IB16:C:0
成员名称
类型
默认
显示样式
说明
配置
INT
二进制
配置数据。
Filter0_00_11
BOOL
十进制
指示模块 (Module) 的滤波器时间。
Filter1_00_11
BOOL
十进制
指示模块 (Module) 的滤波器时间。
Filter2_00_11
BOOL
十进制
指示模块 (Module) 的滤波器时间。
Filter3_12_15
BOOL
十进制
指示模块 (Module) 的滤波器时间。
Filter4_12_15
BOOL
十进制
指示模块 (Module) 的滤波器时间。
Filter5_12_15
BOOL
十进制
指示模块 (Module) 的滤波器时间。
此模块 (Module) 的“输入滤波器时间”值如下所示。
(点 15-12)
Filter_3、4、 5_12_15
(点 11-0)
Filter_0、_1、2_00_11
最大值
5
4
3
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0.25
0
0
1
0
0
1
0.50
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1
2
1
0
0
1
0
0
4
1
0
1
1
0
1
8
1
1
0
1
1
0
16
1
1
1
1
1
1
32
ResetCounter
BOOL
十进制
指示计数器 (counter) 是处于重置还是保持模式。-1 表示打开 ResetCounter。
DisableFilter
BOOL
十进制
禁用滤波器成员。-1 表示打开 DisableFilter。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal