模块 (Module) 数据类型 (Data Type) - 1794-IB10XOB6

下表列示并描述了 1794-IB10XOB6 组合模块 (Module) 的模块定义的数据类型 (Data Type)。其中包括输入信息(由“I”指示)、输出信息(由“O”指示)和配置信息(由“C”指示)。
小贴士: FLEX I/O 基于 16 位 INT 而不是 32 位 DINT。在针对 32 位 DINT 进行了优化的指令中使用 16 位 INT 可能会使某些指令的性能下降。
模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type):AB:1794_IB10XOB6:I:0
由模块 (Module) 定义的此数据类型 (Data Type) 不适用于为“通信格式”选择了“机架优化”的模块,并且在 RSLogix 软件中不会与模块标签 (Tag) 一同显示。
成员名称
类型
默认
显示样式
说明
故障
DINT
二进制
故障 - 用于输入数据验证
0 = 数据有效
1 = 数据无效 - 如果与模块的连接已断开,或者该模块发生严重的硬件故障,则低 8 位将设置为 1。
数据
INT
二进制
模块 (Module) 的输入数据。
模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type):AB:1794_IB10XOB6:O:0
成员名称
类型
默认
显示样式
说明
数据
INT
二进制
模块 (Module) 的输出数据。
模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type):AB:1794_IB10XOB6:C:0
成员名称
类型
默认
显示样式
说明
Filter_8
BOOL
十进制
指示模块 (Module) 的延迟时间。
Filter_9
BOOL
十进制
指示模块 (Module) 的延迟时间。
Filter_10
BOOL
十进制
指示模块 (Module) 的延迟时间。
输入滤波器时间
(点 9~0)
Filter_8、_9、_10
最大值
10
9
8
0
0
0
0.25
0
0
1
0.5
0
1
0
1
0
1
1
2
1
0
0
4
1
0
1
8
1
1
0
16
1
1
1
32
SSData
INT
十进制
安全状态数据
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal