模块 (Module) 数据类型 (Data Type) - 1797-OE8

下表列出并描述了 1797-OE8 模块 (Module) 的由模块定义的数据类型 (Data Type)。该表包括输入信息(由“I”指示)、输出信息(由“O”指示)和配置信息(由“C”指示)。
小贴士:
FLEX Ex I/O 基于 16 位 INT 而不是 32 位 DINT。在针对 32 位 DINT 进行了优化的指令中使用 16 位 INT 可能会使某些指令的性能下降。
重要提示:
此模块 (Module) 的某些配置信息位于输出模块定义的数据类型 (Data Type) 中,且不同于 RSLogix 5 系统上的配置信息。由于此信息在 RSLogix 5 和 RSLogix 5000 系统中透露方式不同,所以必须记住验证 RSLogix 5000 系统上输出模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type) 中的配置信息。
另外,输出模块 (Module) 被建立连接的控制器 (Controller) 配置为宿主;但是只允许一个宿主连接用于输出模块。如果另一个控制器试图建立拥有者连接,该连接尝试将被拒绝。
连接
网络与设备之间的链路。
模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type):AB:1797_OE8:I:0
成员名称
类型
默认
显示样式
说明
故障
DINT
二进制
故障 - 用于输入数据验证。0 = 数据有效,1 = 数据无效 - 如果与模块 (Module) 的连接已断开,或者该模块发生严重硬件故障,则低 8 位设置为 1。
报警
INT
二进制
下面的 DiagnosticStatus 成员 0 到 3 的报警数据。其余成员保留。
DiagnosticStatus0
DiagnosticStatus1
DiagnosticStatus2
DiagnosticStatus3
BOOL
十进制
这些设置(0 至 3)代表模块 (Module) 配置和/或硬件错误。
Ch0Fault
Ch1Fault
Ch2Fault
Ch3Fault
Ch4Fault
Ch5Fault
Ch6Fault
Ch7Fault
BOOL
十进制
这些成员用于确定通道上是否发生了故障。
EDTResponseData
SINT
十进制
扩展数据表命令响应数据设置 - 这些设置在校准期间将写入的 EDT 响应数据回送到模块 (Module)。
EDTResponse
SINT
十进制
扩展数据表响应设置 - 这些设置在校准期间将写入的 EDT 响应数据回送到模块 (Module)。
ResponseFlag
BOOL
十进制
用于确定 EDTResponse 命令是否被启用。
模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type):AB:1797_OE8:O:0
成员名称
类型
默认
显示样式
说明
DigitalData
SINT
二进制
这 8 个成员分别代表每个通道的数字输出数据。
OutputControl
SINT
二进制
此数据类型 (Data Type) 表示输出数据的输出控制。FaultReset 和 OuputEnable 是已包括的成员,而其余 6 个成员保留。
FaultReset
BOOL
十进制
此成员重置任何锁定的故障情况。
OutputEnable
BOOL
十进制
定义模拟或数字输出数据成员是否将导致设置模块 (Module) 输出。如果此成员设置为 0,则输出未启用。如果此成员设置为 1,则输出被启用,且开始通过网络进行通信。
重要提示: 不能通过该模块 (Module) 的“配置”选项卡来配置此成员。必须通过“数据监控器”或通过编程设置此成员。
Ch0AnalogData
INT
十进制
此成员代表此通道的模拟输出数据。
Ch1AnalogData
INT
十进制
此成员代表此通道的模拟输出数据。
Ch2AnalogData
INT
十进制
此成员代表此通道的模拟输出数据。
Ch3AnalogData
INT
十进制
此成员代表此通道的模拟输出数据。
Ch4AnalogData
INT
十进制
此成员代表此通道的模拟输出数据。
Ch5AnalogData
INT
十进制
此成员代表此通道的模拟输出数据。
Ch6AnalogData
INT
十进制
此成员代表此通道的模拟输出数据。
Ch7AnalogData
INT
十进制
此成员代表每个通道的模拟输出数据。
模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type):AB:1797_OE8:C:0
成员名称
类型
默认
显示样式
说明
Config1
INT
二进制
配置信息。
Ch0_1DataFormat0
BOOL
十进制
通道对 0 和 1 的模拟模式数据格式值。
Ch0_1DataFormat1
BOOL
十进制
通道对 0 和 1 的模拟模式数据格式值。
Ch0_1DataFormat2
BOOL
十进制
通道对 0 和 1 的模拟模式数据格式值。
Ch0_1DataFormat3
BOOL
十进制
通道对 0 和 1 的模拟模式数据格式值。
Ch2_3DataFormat0
BOOL
十进制
通道对 2 和 3 的模拟模式数据格式值。
Ch2_3DataFormat1
BOOL
十进制
通道对 2 和 3 的模拟模式数据格式值。
Ch2_3DataFormat2
BOOL
十进制
通道对 2 和 3 的模拟模式数据格式值。
Ch2_3DataFormat3
BOOL
十进制
通道对 2 和 3 的模拟模式数据格式值。
Ch0_1AnalogSSFault0
BOOL
十进制
模拟通道 0-1 的内部安全状态值。
Ch0_1AnalogSSFault1
BOOL
十进制
模拟通道 0-1 的内部安全状态值。
Ch2_3AnalogSSFault0
BOOL
十进制
模拟通道 2-3 的内部安全状态值。
Ch2_3AnalogSSFault1
BOOL
十进制
模拟通道 2-3 的内部安全状态值。
Ch0_1FaultAlarm
BOOL
十进制
用于确定是否为此通道对启用模块 (Module) 上的故障检测。
Ch2_3FaultAlarm
BOOL
十进制
用于确定是否为此通道对启用模块 (Module) 上的故障检测。
LocalFaultMode
BOOL
十进制
确定是锁定还是重试故障情况。
Config2
INT
二进制
配置信息。
Ch4_5DataFormat0
BOOL
十进制
通道对 4-5 的模拟模式数据格式值。
Ch4_5DataFormat1
BOOL
十进制
通道对 4-5 的模拟模式数据格式值。
Ch4_5DataFormat2
BOOL
十进制
通道对 4-5 的模拟模式数据格式值。
Ch4_5DataFormat3
BOOL
十进制
通道对 4-5 的模拟模式数据格式值。
Ch6_7DataFormat0
BOOL
十进制
通道对 6-7 的模拟模式数据格式值。
Ch6_7DataFormat1
BOOL
十进制
通道对 6-7 的模拟模式数据格式值。
Ch6_7DataFormat2
BOOL
十进制
通道对 6-7 的模拟模式数据格式值。
Ch6_7DataFormat3
BOOL
十进制
通道对 6-7 的模拟模式数据格式值。
Ch4_5AnalogSSFault0
BOOL
十进制
模拟通道 4-5 的内部安全状态值。
Ch4_5AnalogSSFault1
BOOL
十进制
模拟通道 4-5 的内部安全状态值。
Ch6_7AnalogSSFault0
BOOL
十进制
模拟通道 6-7 的内部安全状态值。
Ch6_7AnalogSSFault1
BOOL
十进制
模拟通道 6-7 的内部安全状态值。
Ch4_5FaultAlarm
BOOL
十进制
用于确定是否为此通道对启用模块 (Module) 上的故障检测。
Ch6_7FaultAlarm
BOOL
十进制
用于确定是否为此通道对启用模块 (Module) 上的故障检测。
Ch0_3FaultMode
BOOL
十进制
通道 0-1 的故障检测。
Ch4_5FaultMode
BOOL
十进制
通道 2-3 的故障检测。
Config3
INT
二进制
配置信息。
Ch0AnalogDigitalMode
BOOL
十进制
通道 0 的输出模式。
Ch1AnalogDigitalMode
BOOL
十进制
通道 1 的输出模式。
Ch2AnalogDigitalMode
BOOL
十进制
通道 2 的输出模式。
Ch3AnalogDigitalMode
BOOL
十进制
通道 3 的输出模式。
Ch4AnalogDigitalMode
BOOL
十进制
通道 4 的输出模式。
Ch5AnalogDigitalMode
BOOL
十进制
通道 5 的输出模式。
Ch6AnalogDigitalMode
BOOL
十进制
通道 6 的输出模式。
Ch7AnalogDigitalMode
BOOL
十进制
通道 7 的输出模式。
Ch0DigitalSSFault
BOOL
十进制
数字通道 0 的内部安全状态值。
Ch1DigitalSSFault
BOOL
十进制
数字通道 1 的内部安全状态值。
Ch2DigitalSSFault
BOOL
十进制
数字通道 2 的内部安全状态值。
Ch3DigitalSSFault
BOOL
十进制
数字通道 3 的内部安全状态值。
Ch4DigitalSSFault
BOOL
十进制
数字通道 4 的内部安全状态值。
Ch5DigitalSSFault
BOOL
十进制
数字通道 5 的内部安全状态值。
Ch6DigitalSSFault
BOOL
十进制
数字通道 6 的内部安全状态值。
Ch7DigitalSSFault
BOOL
十进制
数字通道 7 的内部安全状态值。
EDTCommandData
SINT
十进制
扩展数据表命令响应数据设置 - 这些设置在通道校准期间将写入的 EDT 响应数据回送到模块 (Module)。
EDTCommand
SINT
十进制
扩展数据表响应设置 - 这些设置在通道校准期间将写入的 EDT 响应数据回送到模块 (Module)。
CommandFlag
BOOL
十进制
用于确定 EDTResponse 命令是否被启用。
SSDigitalData
SINT
二进制
这些成员代表数字安全状态数据。
SSOutputControl
SINT
二进制
这 8 个成员代表安全状态数据的输出控制。仅使用了两个成员 SSFaultReset 和 SSOutputEnable。其余六个成员保留。
SSFaultReset
BOOL
十进制
此成员重置任何故障情况。
SSOutputEnable
BOOL
十进制
此成员启用通道的输出。
SSCh0AnalogData
INT
十进制
模拟通道 0 的内部安全状态数据。
SSCh1AnalogData
INT
十进制
模拟通道 1 的内部安全状态数据。
SSCh2AnalogData
INT
十进制
模拟通道 2 的内部安全状态数据。
SSCh3AnalogData
INT
十进制
模拟通道 3 的内部安全状态数据。
SSCh4AnalogData
INT
十进制
模拟通道 4 的内部安全状态数据。
SSCh5AnalogData
INT
十进制
模拟通道 5 的内部安全状态数据。
SSCh6AnalogData
INT
十进制
模拟通道 6 的内部安全状态数据。
SSCh7AnalogData
INT
十进制
模拟通道 7 的内部安全状态数据。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal