模块 (Module) 数据类型 (Data Type) - 1794-OF8I/A

下表列示并描述了 1794-OF8I 模拟输入模块 (Module) 的模块定义的数据类型 (Data Type)。它提供了输入信息(由“I”指示)、输出信息(由“O”指示)和配置信息(由“C”指示)。
模块定义的数据类型:AB:1794_OF8I:I:0
成员名称
类型
默认
显示样式
说明
故障
DINT
二进制
故障 - 用于输入数据验证
0 = 数据有效
1 = 数据无效 - 如果与模块的连接已断开,或者该模块发生严重的硬件故障,则低 8 位将设置为 1。
CalibrationDone
BIT
二进制
校准周期完成之后设置为 1。
CalibrationBad
BIT
二进制
如果未正确保存或读取通道校准系统,则设置为 1。
NAMURMode
BIT
二进制
ConfigurationMode
BIT
二进制
当选择了配置模式时,设置为 1。当设置时,模块 (Module) 状态指示符刷新。
GeneralFault
BIT
二进制
FieldPowerOff
BIT
二进制
当 24V 现场电源失败时,设置为 1。当设置时,模块 (Module) 状态指示符刷新。
加电
BIT
二进制
当由于重置或清除配置标签 (Tag) 中的数据类型 (Data Type) 导致配置标签中的数据全为零时,设置此成员。当设置时,模块 (Module) 状态指示符刷新。
Ch0OpenWire
Ch1OpenWire
Ch2OpenWire
Ch3OpenWire
Ch4OpenWire
Ch5OpenWire
Ch6OpenWire
Ch7OpenWire
BIT
二进制
指示打开了相应的电流输出通道。
模块定义的数据类型:AB:1794_OF8I:O:0
成员名称
类型
默认
显示样式
说明
OpenWireReset
BIT
SafeStateConfig0
BIT
用于 SSSafeStateConfig0 的安全状态值。
SafeStateConfig1
BIT
用于 SSSafeStateConfig1 的安全状态值。
OutputEnable
BIT
Ch0Data
INT
通道 0 的输出数据。输出数据被格式化为所选配置的实时数据。
Ch1Data
INT
通道 1 的输出数据。输出数据被格式化为所选配置的实时数据。
Ch2Data
INT
通道 2 的输出数据。输出数据被格式化为所选配置的实时数据。
Ch3Data
INT
通道 3 的输出数据。输出数据被格式化为所选配置的实时数据。
Ch4Data
INT
通道 4 的输出数据。输出数据被格式化为所选配置的实时数据。
Ch5Data
INT
通道 5 的输出数据。输出数据被格式化为所选配置的实时数据。
Ch6Data
INT
通道 6 的输出数据。输出数据被格式化为所选配置的实时数据。
Ch7Data
INT
通道 7 的输出数据。输出数据被格式化为所选配置的实时数据。
模块定义的数据类型:AB:1794_OF8I:C:0
成员名称
类型
默认
显示样式
说明
Ch0RangeType_0
BIT
Ch0RangeType_1
BIT
Ch1RangeType_2
BIT
Ch1RangeType_3
BIT
Ch2RangeType_4
BIT
Ch2RangeType_5
BIT
Ch3RangeType_6
BIT
Ch3RangeType_7
BIT
Ch4RangeType_8
BIT
Ch4RangeType_9
BIT
Ch5RangeType_10
BIT
Ch5RangeType_11
BIT
Ch4RangeType_12
BIT
Ch4RangeType_13
BIT
Ch5RangeType_14
BIT
Ch5RangeType_15
BIT
Ch0Calibrate
Ch1Calibrate
Ch2Calibrate
Ch3Calibrate
Ch4Calibrate
Ch5Calibrate
Ch6Calibrate
Ch7Calibrate
BIT
在校准中包括所选的通道。
GainOffsetCalibration
BIT
保存在“模块 (Module) 特性”对话框中的“输入配置”选项卡上选择的高或低参考设置。
CalibrationClock
BIT
如果设置,校准模式启动且接受所选通道的校准设置。
如果清除,则接受的当前校准系数存储到所选的通道并应用,然后退出校准模式。
QuickCalibration
BIT
如果设置为 1,则校准系数存储到所选通道的所有相关的配置。
BIT
DefaultCalibration
BIT
NAMURCompatible
BIT
SSOpenWireReset
BIT
SSSafeStateConfig0
BIT
用于 SSSafeStateConfig0 的安全状态值。
SSSafeStateConfig1
BIT
用于 SSSafeStateConfig1 的安全状态值。
SSOutputEnable
BIT
用于 SSOutputEnable 的安全状态值。
SSCh0Data
SSCh1Data
SSCh2Data
SSCh3Data
SSCh4Data
SSCh5Data
SSCh6Data
SSCh7Data
INT
用于所选通道的安全状态值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal