模块 (Module) 数据类型 (Data Type) - 1794-OE8H 和 1797-OE8H

下表列出并描述了 1797-OE8 模块 (Module) 的由模块定义的数据类型 (Data Type)。该表包括输入信息(由“I”指示)、输出信息(由“O”指示)和配置信息(由“C”指示)。
小贴士:
FLEX Ex I/O 基于 16 位 INT 而不是 32 位 DINT。在针对 32 位 DINT 进行了优化的指令中使用 16 位 INT 可能会使某些指令的性能下降。
重要提示:
此模块 (Module) 的某些配置信息位于输出模块定义的数据类型 (Data Type) 中,且不同于 RSLogix 5 系统上的配置信息。由于此信息在 RSLogix 5 和 RSLogix 5000 系统中透露方式不同,所以必须记住验证 RSLogix 5000 系统上输出模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type) 中的配置信息。
另外,输出模块 (Module) 被建立连接的控制器 (Controller) 配置为宿主;但是只允许一个宿主连接用于输出模块。如果另一个控制器试图建立拥有者连接,该连接尝试将被拒绝。
连接
网络与设备之间的链路。
模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type):AB:1797_OE8_HART:I:0
成员名称
类型
默认
显示样式
说明
故障
DINT
二进制
故障 - 用于输入数据验证。0 = 数据有效,1 = 数据无效 - 如果与模块 (Module) 的连接已断开,或者该模块发生严重硬件故障,则低 8 位设置为 1。
报警
INT
二进制
下面的 DiagnosticStatus 成员 0 到 3 的报警数据。其余成员保留。
DiagnosticStatus0
DiagnosticStatus1
DiagnosticStatus2
DiagnosticStatus3
BOOL
十进制
这些设置(0 至 3)代表模块 (Module) 配置和/或硬件错误。
HARTRebuild
BOOL
十进制
Ch0FaultAlarm
Ch1FaultAlarm
Ch2FaultAlarm
Ch3FaultAlarm
Ch4FaultAlarm
Ch5FaultAlarm
Ch6FaultAlarm
Ch7FaultAlarm
BOOL
十进制
这些成员用于确定通道上是否发生了故障。
保留
INT
二进制
StatusHARTFailure
SINT
二进制
StatusHARTReadBack
SINT
二进制
StatusHARTComm
SINT
二进制
StatusHARTTransmitList
SINT
二进制
模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type):AB:1797_OE8_HART:O:0
成员名称
类型
默认
显示样式
说明
DigitalData
SINT
二进制
这 8 个成员分别代表每个通道的数字输出数据。
DigOutCh0
DigOutCh1
DigOutCh2
DigOutCh3
DigOutCh4
DigOutCh5
DigOutCh6
DigOutCh7
BOOL
十进制
OutputControl
SINT
二进制
此数据类型 (Data Type) 表示输出数据的输出控制。FaultReset 和 OuputEnable 是已包括的成员,而其余 6 个成员保留。
Ch0AnalogData
Ch1AnalogData
Ch2AnalogData
Ch3AnalogData
Ch4AnalogData
Ch5AnalogData
Ch6AnalogData
Ch7AnalogData
INT
十进制
此成员代表相应通道的模拟输出数据。
模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type):AB:1797_OE8_HART:C:0
成员名称
类型
默认
显示样式
说明
Config1
INT
二进制
配置信息。
Ch0_1DataFormat0
BOOL
十进制
通道对 0 和 1 的模拟模式数据格式值。
Ch0_1DataFormat1
BOOL
十进制
通道对 0 和 1 的模拟模式数据格式值。
Ch0_1DataFormat2
BOOL
十进制
通道对 0 和 1 的模拟模式数据格式值。
Ch0_1DataFormat3
BOOL
十进制
通道对 0 和 1 的模拟模式数据格式值。
Ch2_3DataFormat0
BOOL
十进制
通道对 2 和 3 的模拟模式数据格式值。
Ch2_3DataFormat1
BOOL
十进制
通道对 2 和 3 的模拟模式数据格式值。
Ch2_3DataFormat2
BOOL
十进制
通道对 2 和 3 的模拟模式数据格式值。
Ch2_3DataFormat3
BOOL
十进制
通道对 2 和 3 的模拟模式数据格式值。
Ch0_1AnalogSSFault0
BOOL
十进制
模拟通道 0-1 的内部安全状态值。
Ch0_1AnalogSSFault1
BOOL
十进制
模拟通道 0-1 的内部安全状态值。
Ch2_3AnalogSSFault0
BOOL
十进制
模拟通道 2-3 的内部安全状态值。
Ch2_3AnalogSSFault1
BOOL
十进制
模拟通道 2-3 的内部安全状态值。
Ch0_1FaultAlarm
BOOL
十进制
用于确定是否为此通道对启用模块 (Module) 上的故障检测。
Ch2_3FaultAlarm
BOOL
十进制
用于确定是否为此通道对启用模块 (Module) 上的故障检测。
LocalFaultMode
BOOL
十进制
确定是锁定还是重试故障情况。
Config2
INT
二进制
配置信息。
Ch4_5DataFormat0
BOOL
十进制
通道对 4-5 的模拟模式数据格式值。
Ch4_5DataFormat1
BOOL
十进制
通道对 4-5 的模拟模式数据格式值。
Ch4_5DataFormat2
BOOL
十进制
通道对 4-5 的模拟模式数据格式值。
Ch4_5DataFormat3
BOOL
十进制
通道对 4-5 的模拟模式数据格式值。
Ch6_7DataFormat0
BOOL
十进制
通道对 6-7 的模拟模式数据格式值。
Ch6_7DataFormat1
BOOL
十进制
通道对 6-7 的模拟模式数据格式值。
Ch6_7DataFormat2
BOOL
十进制
通道对 6-7 的模拟模式数据格式值。
Ch6_7DataFormat3
BOOL
十进制
通道对 6-7 的模拟模式数据格式值。
Ch4_5AnalogSSFault0
BOOL
十进制
模拟通道 4-5 的内部安全状态值。
Ch4_5AnalogSSFault1
BOOL
十进制
模拟通道 4-5 的内部安全状态值。
Ch6_7AnalogSSFault0
BOOL
十进制
模拟通道 6-7 的内部安全状态值。
Ch6_7AnalogSSFault1
BOOL
十进制
模拟通道 6-7 的内部安全状态值。
Ch4_5FaultAlarm
BOOL
十进制
用于确定是否为此通道对启用模块 (Module) 上的故障检测。
Ch6_7FaultAlarm
BOOL
十进制
用于确定是否为此通道对启用模块 (Module) 上的故障检测。
Ch0_3FaultMode
BOOL
十进制
通道 0-1 的故障检测。
Ch4_7FaultMode
BOOL
十进制
通道 2-3 的故障检测。
Config3
INT
二进制
配置信息。
Ch0AnalogDigitalMode
BOOL
十进制
通道 0 的输出模式。
Ch1AnalogDigitalMode
BOOL
十进制
通道 1 的输出模式。
Ch2AnalogDigitalMode
BOOL
十进制
通道 2 的输出模式。
Ch3AnalogDigitalMode
BOOL
十进制
通道 3 的输出模式。
Ch4AnalogDigitalMode
BOOL
十进制
通道 4 的输出模式。
Ch5AnalogDigitalMode
BOOL
十进制
通道 5 的输出模式。
Ch6AnalogDigitalMode
BOOL
十进制
通道 6 的输出模式。
Ch7AnalogDigitalMode
BOOL
十进制
通道 7 的输出模式。
Ch0DigitalSSFault
BOOL
十进制
数字通道 0 的内部安全状态值。
Ch1DigitalSSFault
BOOL
十进制
数字通道 1 的内部安全状态值。
Ch2DigitalSSFault
BOOL
十进制
数字通道 2 的内部安全状态值。
Ch3DigitalSSFault
BOOL
十进制
数字通道 3 的内部安全状态值。
Ch4DigitalSSFault
BOOL
十进制
数字通道 4 的内部安全状态值。
Ch5DigitalSSFault
BOOL
十进制
数字通道 5 的内部安全状态值。
Ch6DigitalSSFault
BOOL
十进制
数字通道 6 的内部安全状态值。
Ch7DigitalSSFault
BOOL
十进制
数字通道 7 的内部安全状态值。
EDTCommandData
SINT
十进制
扩展数据表命令响应数据设置 - 这些设置在通道校准期间将写入的 EDT 响应数据回送到模块 (Module)。
EDTCommand
SINT
十进制
扩展数据表响应设置 - 这些设置在通道校准期间将写入的 EDT 响应数据回送到模块 (Module)。
CommandFlag
BOOL
十进制
用于确定 EDTResponse 命令是否被启用。
SSDigitalData
SINT
二进制
这些成员代表数字安全状态数据。
SSOutputControl
SINT
二进制
这 8 个成员代表安全状态数据的输出控制。仅使用了两个成员 SSFaultReset 和 SSOutputEnable。其余六个成员保留。
SSFaultReset
BOOL
十进制
此成员重置任何故障情况。
SSOutputEnable
BOOL
十进制
此成员启用通道的输出。
SSCh0AnalogData
INT
十进制
模拟通道 0 的内部安全状态数据。
SSCh1AnalogData
INT
十进制
模拟通道 1 的内部安全状态数据。
SSCh2AnalogData
INT
十进制
模拟通道 2 的内部安全状态数据。
SSCh3AnalogData
INT
十进制
模拟通道 3 的内部安全状态数据。
SSCh4AnalogData
INT
十进制
模拟通道 4 的内部安全状态数据。
SSCh5AnalogData
INT
十进制
模拟通道 5 的内部安全状态数据。
SSCh6AnalogData
INT
十进制
模拟通道 6 的内部安全状态数据。
SSCh7AnalogData
INT
十进制
模拟通道 7 的内部安全状态数据。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal