模块 (Module) 数据类型 (Data Type) - 1794-OE4/B

下表列示并描述了 1794-IE8/B 模拟输入模块 (Module) 的模块定义的数据类型 (Data Type)。该表包括输入信息(由“I”指示)、输出信息(由“O”指示)和配置信息(由“C”指示)。
小贴士:
FLEX I/O 基于 16 位 INT 而不是 32 位 DINT。这可能会使某些指令的性能下降。
模块定义的数据类型:AB:1794_OE4:I:1
系列 B
成员名称
类型
默认
显示样式
说明
故障
DINT
二进制
故障 - 用于输入数据验证
0 = 数据有效
1 = 数据无效 - 如果与模块的连接已断开,或者该模块发生严重的硬件故障,则低 8 位将设置为 1。
状态
INT
二进制
包含通道的状态信息。
Ch0OpenWire
Ch1OpenWire
Ch2OpenWire
Ch3OpenWire
BOOL
十进制
指示打开了相应的电流输出通道。
加电
BOOL
十进制
当由于重置或清除配置标签 (Tag) 中的数据类型 (Data Type) 导致配置标签中的数据全为零时,设置此成员。当设置时,模块 (Module) 状态指示符刷新。
模块定义的数据类型:AB:1794_OE4:O:0
成员名称
类型
默认
显示样式
说明
Ch0Data
INT
十进制
通道 0 的输出数据。输出数据被格式化为所选配置的实时数据。
Ch1Data
INT
十进制
通道 1 的输出数据。输出数据被格式化为所选配置的实时数据。
Ch2Data
INT
十进制
通道 2 的输出数据。输出数据被格式化为所选配置的实时数据。
Ch3Data
INT
十进制
通道 3 的输出数据。输出数据被格式化为所选配置的实时数据。
模块定义的数据类型:AB:1794_OE4:C:0
成员名称
类型
默认
显示样式
说明
Config1
INT
二进制
保存通道的安全状态配置信息。
Ch0SafeStateConfig
Ch1SafeStateConfig
Ch2SafeStateConfig
Ch3SafeStateConfig
BOOL
十进制
保存将用于所选通道的安全状态值。这些值必须设置为 1。
Config2
INT
二进制
保存通道的配置信息。
Ch0FullRange
Ch1FullRange
Ch2FullRange
Ch3FullRange
BOOL
十进制
所选通道的全部范围。
Ch0ConfigSelect
Ch1ConfigSelect
Ch2ConfigSelect
Ch3ConfigSelect
BOOL
十进制
所选通道的配置选择数据。
SSCh0OutputData
INT
十进制
用于 Ch0OutputData 的安全状态值。
SSCh1OutputData
INT
十进制
用于 Ch1OutputData 的安全状态值。
SSCh2OutputData
INT
十进制
用于 Ch2OutputData 的安全状态值。
SSCh3OutputData
INT
十进制
用于 Ch3OutputData 的安全状态值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal