模块 (Module) 数据类型 (Data Type) - 1794-IT8

下表描述了随 1794-IT8 模块 (Module) 提供的模块定义的数据类型 (Data Type)。这些表提供了输入信息(由“I”指示)和配置信息(由“C”指示)。
模块定义的数据类型:AB:1794_IT8:I:0
成员名称
类型
默认
显示样式
说明
故障
DINT
二进制
故障 - 用于输入数据验证。0 = 数据有效,1 = 数据无效 - 如果与模块 (Module) 的连接已断开,或者该模块发生严重硬件故障,则低 8 位设置为 1。
Ch0Data
INT
通道 0 的通道读取输入数据
Ch1Data
INT
通道 1 的通道读取输入数据
Ch2Data
INT
通道 2 的通道读取输入数据
Ch3Data
INT
通道 3 的通道读取输入数据
Ch4Data
INT
通道 4 的通道读取输入数据
Ch5Data
INT
通道 5 的通道读取输入数据
Ch6Data
INT
通道 6 的通道读取输入数据
Ch7Data
INT
通道 7 的通道读取输入数据
报警
INT
Ch0UnderrangeAlarm
如果输入信号低于输入通道的最小范围,则设置这些位
Ch1UnderrangeAlarm
Ch2UnderrangeAlarm
Ch3UnderrangeAlarm
Ch4UnderrangeAlarm
Ch5UnderrangeAlarm
Ch6UnderrangeAlarm
Ch7UnderrangeAlarm
Ch0OverrangeAlarm
如果 1) 输入信号高于输入通道的最大范围或 2) 检测到打开的检测器,则设置这些位。
Ch1OverrangeAlarm
Ch2OverrangeAlarm
Ch3OverrangeAlarm
Ch4OverrangeAlarm
Ch5OverrangeAlarm
Ch6OverrangeAlarm
Ch7OverrangeAlarm
状态
INT
二进制
CJUnderRange
如果冷结点温度低于 0°C,则设置此位。
CJOverRange
如果冷结点温度高于 70°C,则设置此位。
BadTCTypeSelected
如果选择了无效的热偶类型,则设置此位。
加电
设置此位,(1) 直到模块 (Module) 接收到配置数据。
CriticalError4
如果任何严重错误位设置为打开,则将模块 (Module) 返回给工厂维修
CriticalError5
CriticalError6
保留(第 7 位)
CalibrationOutOfRange
如果参考信号在校准期间超出范围,则设置为 1。
CalibrationDone
启动的校准周期完成之后设置为 1
CalibrationBad
如果通道没有有效的校准,则设置为 1
保留(11-15 位)
模块定义的数据类型:AB:94_IT8:C:0
成员名称
类型
默认
显示样式
说明
Config1
SINT
二进制
ModuleDataType0
这些位组合使用如下:
4 = 摄氏度(默认值)
5 = 华氏度
6 = 在 -32768 与 32767 之间缩放的双极计数
7 = 在 0 与 65535 之间缩放的单极计数
ModuleDataType1
FixedFilterEn
当设置为 1 时,启用软件数字滤波器。该滤波器达到 100% 的满度步长 (Step) 输入,是所选第一个陷波滤波器时间的 60 倍。
NotchFrequency3
这些位组合使用如下:
0 0 0 10 Hz(默认值)
0 0 1 25 Hz
0 1 0 50 Hz
0 1 1 60 Hz
1 0 0 100 Hz
1 0 1 250 Hz
1 1 0 500 Hz
1 1 1 1000 Hz
NotchFrequency4
NotchFrequency5
GainOffsetCalibration
在增益校准期间设置此痊,在偏移校准期间重置此位
CalibrationClock
必须将此位设置为 1 以为校准周期做准备;然后重置为 0 以启动校准
Config2
INT
二进制
Ch0RTDType0
Ch0RTDType1
Ch0RTDType2
Ch0RTDType3
Ch1RTDType4
Ch1RTDType5
Ch1RTDType6
Ch1RTDType7
Ch2RTDType8
Ch2RTDType9
Ch2RTDType10
Ch2RTDType11
Ch3RTDType12
Ch3RTDType13
Ch3RTDType14
Ch3RTDType15
Config3
INT
二进制
Ch4RTDType0
Ch4RTDType1
Ch4RTDType2
Ch4RTDType3
Ch5RTDType4
Ch5RTDType5
Ch5RTDType6
Ch5RTDType7
Ch6RTDType8
Ch6RTDType9
Ch6RTDType10
Ch6RTDType11
Ch7RTDType12
Ch7RTDType13
Ch7RTDType14
Ch7RTDType15
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal