模块 (Module) 数据类型 (Data Type) - 1794-IRT8 和 1797-IRT8

下表列示并描述了 1794-IRT8 和 1797-IRT8 模拟输入模块 (Module) 的模块定义的数据类型 (Data Type)。这些表提供了输入信息(由“I”指示)和配置信息(由“C”指示)。
小贴士:
FLEX I/O 和 FLEX Ex I/O 基于 16 位 INT 而不是 32 位 DINT。这可能会使某些指令的性能下降。
模块定义的数据类型:AB:IRT8:I:0
成员名称
类型
默认
显示样式
说明
故障
DINT
二进制
故障 - 用于输入数据验证
0 = 数据有效
1 = 数据无效 - 如果与模块 (Module) 的连接已断开,或者该模块发生严重的硬件故障,则低位 8 个成员将设置为 1。
Ch0Data
INT
十进制
通道 0 的通道读取输入数据
Ch1Data
INT
十进制
通道 1 的通道读取输入数据
Ch2Data
INT
十进制
通道 2 的通道读取输入数据
Ch3Data
INT
十进制
通道 3 的通道读取输入数据
Ch4Data
INT
十进制
通道 4 的通道读取输入数据
Ch5Data
INT
十进制
通道 5 的通道读取输入数据
Ch6Data
INT
十进制
通道 6 的通道读取输入数据
Ch7Data
INT
十进制
通道 7 的通道读取输入数据
报警
INT
二进制
报警数据。
Ch0UnderrangeAlarm
Ch1UnderrangeAlarm
Ch2UnderrangeAlarm
Ch3UnderrangeAlarm
Ch4UnderrangeAlarm
Ch5UnderrangeAlarm
Ch6UnderrangeAlarm
Ch7UnderrangeAlarm
BOOL
十进制
如果输入信号低于输入通道的最小范围,则设置这些设置。Ch0 对应通道 0、Ch1 对应通道 1 等等直到 Ch7 对应通道 7。
Ch0OverrangeAlarm
Ch1OverrangeAlarm
Ch2OverrangeAlarm
Ch3OverrangeAlarm
Ch4OverrangeAlarm
Ch5OverrangeAlarm
Ch6OverrangeAlarm
Ch7OverrangeAlarm
BOOL
十进制
如果输入信号高于输入通道的最大范围,则设置这些设置。
DiagnosticStatus
INT
二进制
包含诊断状态。
DiagnosticStatus1
DiagnosticStatus2
DiagnosticStatus3
DiagnosticStatus4
BOOL
十进制
这些设置(1 至 4)代表模块 (Module) 配置和/或硬件错误。未使用成员 4。
请按照下表进行设置。
DiagnosticStatus4
DiagnosticStatus3
DiagnosticStatus2
DiagnosticStatus1
值
0
0
0
0
保留供工厂使用。
0
0
1
0
错误的模块 (Module) 配置。
0
1
1
0
EEPROM 故障
0
1
1
1
RAM 故障
0001 和 0011 到 0101,1000-111 保留供工厂使用。
ColdJunctionAlarm1
ColdJunctionAlarm2
BOOL
十进制
当相应的冷结点补偿器导线断开、未连接或短路时,设置这些设置。ColdJunctionAlarm1 对应 CJC1,ColdJunctionAlarm2 对应 CJC2。
Ch0FaultAlarm
Ch1FaultAlarm
Ch2FaultAlarm
Ch3FaultAlarm
Ch4FaultAlarm
Ch5FaultAlarm
Ch6FaultAlarm
Ch7FaultAlarm
BOOL
十进制
当检测到一个输入导线断开时,设置这些设置。如果报警被启用,则通道数据读取最大值。
EDTCommandResponseData
SINT
十进制
扩展数据表命令响应数据设置 - 这些设置在校准期间将写入的 EDT 命令数据回送到模块 (Module)。
EDTCommandResponse
SINT
十进制
扩展数据表命令响应数据设置 - 这些设置在校准期间将写入的 EDT 命令数据回送到模块 (Module)。
模块定义的数据类型:AB: IRT8:C:0
成员名称
类型
默认
显示样式
说明
Config1
INT
二进制
配置数据。
FilterCutoff0
FilterCutoff1
FilterCutoff2
BOOL
十进制
这些是滤波器截止设置。它们仅用于硬件滤波。值包括:25 毫秒、100 毫秒、250 毫秒、500 毫秒、1 秒、2 秒和 5 秒。
请按照下表进行设置。
FilterCutoff2
FilterCutoff1
FilterCutoff0
值
0
0
0
仅硬件滤波器(默认滤波)
0
0
1
25 毫秒
0
1
0
100 毫秒
0
1
1
250 毫秒
1
0
0
500 毫秒
1
0
1
1 秒
1
1
0
2 秒
1
1
1
5 秒
ReferenceJunction3
ReferenceJunction4
ReferenceJunction5
BOOL
十进制
此参数设置用于补偿所有热偶通道的固定参比端温度。值包括:0°C,20°C,25°C,30°C,40°C,50°C,60°C 和 70°C。
请按照下表进行设置。
ReferenceJunction5
ReferenceJunction4
ReferenceJunction3
值
0
0
0
0°C
0
0
1
20°C
0
1
0
25°C
0
1
1
30°C
1
0
0
40°C
1
0
1
50°C
1
1
0
60°C
1
1
1
70°C
FaultMode_0_3
BOOL
十进制
此成员为通道 0-3 启用了断线故障检测。值包括:选中或未选中。
FaultMode_4_7
BOOL
十进制
此成员为通道 4-7 启用了断线故障检测。值包括:选中或未选中。
DataFormat8
DataFormat9
DataFormat10
DataFormat11
BOOL
十进制
这是所有通道的模块 (Module) 数据格式。
值包括:°C,°F,°K,-32767..32767 和 0..65535。
请按照下表进行设置。
DataFormat11
DataFormat10
DataFormat9
DataFormat8
值
0
0
0
0
通道 0-7 的数据类型 (Data Type)
0
0
0
1
°C
0
0
1
0
°F
0
0
1
1
°K
0
1
0
0
-32767 到 +32767
0
1
0
1
0-65535
未使用 0110 到 1111
Config2
INT
二进制
配置数据。
SensorType0_0_3
SensorType1_0_3
SensorType2_0_3
SensorType3_0_3
BOOL
十进制
选择通道组 0-3 传感器类型且基于所选的传感器。
如果传感器为热偶,则值为:
mV、类型 B、类型 E、类型 J、类型 K、类型 TXK/XK(L)、类型 N、类型 R、类型 S 和类型 T。
如果传感器为“RTD”,则值为:
电阻、100 ohm Pt 385、200 ohm Pt 385、100 ohm Pt 3916、200 ohm Pt 3916、100 ohm Ni 618、200 ohm Ni 618、120 ohm Ni 672 和 10 ohm Cu 427。
请按照下表进行设置。
选择了热偶
SensorType3_0_3
SensorType2_0_3
SensorType1_0_3
SensorType0_0_3
通道 0 到 3的传感器类型
0
0
0
0
mV(默认值)
0
0
0
1
B 300 至 1,800°C
(572 至 3,272°F)
0
0
1
0
E -270 至 1,000°C
(-454 至 1,832°F)
0
0
1
1
J -210 至 1,200°C
(-346 至 2,192°F)
0
1
0
0
K -270 至 1,372°C
(-454 至 2,502°F)
0
1
0
1
L 200 至 800°C
(-328 至 1,472°F)
0
1
1
0
N -270 至 1,300°C
(-450 至 2,372°F)
0
1
1
1
R -50 至 1,768°C
(-58 至 3,214°F)
1
0
0
0
S -50 至 1,768°C
(-58 至 3,214°F)
1
0
0
1
T -270 至 400°C
(-454 至 752°F)
未使用 1010 到 1111
选择了 RTD
SensorType3_0_3
SensorType2_0_3
SensorType1_0_3
SensorType0_0_3
通道 0 到 3的
传感器类型
0
0
0
0
电阻(默认值)
0
0
0
1
100 欧姆铂电阻的
a
系数= 0.00385(欧洲标准)
(-200 至 +870
°
C)
0
0
1
0
200 欧姆铂电阻的
a
系数= 0.00385(欧洲标准)
(-200 至 +400
°
C)
0
0
1
1
100 欧姆铂电阻的
a
系数= 0.003916(美国标准)
(-200 至 +630
°
C)
0
1
0
0
200 欧姆铂电阻的
a
系数= 0.003916(美国标准)
(-200 至 +400
°
C)
0
1
0
1
100 欧姆镍电阻
(-60 至 +250
°
C)
0
1
1
0
200 欧姆镍电阻
(-60 至 +200
°
C)
0
1
1
1
120 欧姆镍电阻
(-80 至 +320
°
C)
1
0
0
0
10 欧姆铜电阻
(-200 至 +260
°
C)
未使用 1001 到 1111
SensorMode4_0_3
SensorMode5_0_3
BOOL
十进制
选择通道组 0-3 和 4-7 的模式且基于传感器。
如果传感器为热偶,则值为:
外部补偿、内部补偿、无补偿和微分。
如果传感器为“RTD”,则值为:
2 线无补偿、2- 线回路补偿、3 线和4线。
请按照下表进行设置。
选择了热偶
SensorMode5_0_3
SensorMode4_0_3
通道 4 到 7的
传感器类型
0
0
外部补偿 - 使用冷结点传感器
0
1
内部补偿 - 使用为参比端选择的值
1
0
无补偿(数据参考 0°C。)
1
1
两个通道之间的微分测量
选择了 RTD
SensorMode5_0_3
SensorMode4_0_3
通道 4 到 7的
传感器类型
0
0
2 线,无补偿
0
1
2 线,具有回路电阻补偿
1
0
3 线
1
1
4 线
Sensor6_0_3
BOOL
十进制
选择通道组 0-3 的输入通道模式。可以是热电偶或 RTD。
Sensor7_0_3
BOOL
十进制
选择通道组 0-3 的输入通道模式。可以是热电偶或 RTD。
SensorType8_4_7
SensorType9_4_7
SensorType10_4_7
SensorType11_4_7
BOOL
十进制
通道 4 - 7 的传感器类型选择。
请按照下表进行设置。
选择了热偶
SensorType11_4_7
SensorType10_4_7
SensorType9_4_7
SensorType8_4_7
通道 0 到 3的
传感器模式选择
0
0
0
0
mV(默认值)
0
0
0
1
B
300 至 1,800
°
C
(572 至 3,272
°
F)
0
0
1
0
E
-270 至 1,000
°
C
(-454 至 1,832
°
F)
0
0
1
1
J
-210 到 1,200
°
C
(-346 到 2,192
°
F)
0
1
0
0
K
-270 到 1,372
°
C
(-454 到 2,502
°
F)
0
1
0
1
L
-200 到 800
°
C
(-328 到 1,472
°
F)
0
1
1
0
N
-270 到 1,300
°
C
(-450 到 2,372
°
F)
0
1
1
1
R
-50 到 1,768
°
C
(-58 到 3,214
°
F)
1
0
0
0
S
-50 到 1,768
°
C
(-58 到 3,214
°
F)
1
0
0
1
T
-270 到 400
°
C
(-454 到 752
°
F)
未使用 1010 到 1111
选择了 RTD
SensorType11_4_7
SensorType10_4_7
SensorType9_4_7
SensorType8_4_7
通道 0 到 3的
传感器模式选择
0
0
0
0
电阻(默认值)
0
0
0
1
100 欧姆铂电阻的 a 系数= 0.00385(欧洲标准)
(-200 到 +870°C)
0
0
1
0
200 欧姆铂电阻的 a 系数 = 0.00385(欧洲标准)
(-200 到 +400°C)
0
0
1
1
100 欧姆铂电阻的 a 系数 = 0.003916(美国标准)
(-200 到 +630°C)
0
1
0
0
200 欧姆铂电阻的 a 系数 = 0.003916(美国标准)
(-200 到 +400°C)
0
1
0
1
100 欧姆镍电阻
(-60 至 +250°C)
0
1
1
0
200 欧姆镍电阻
(-60 至 +200°C)
0
1
1
1
120 欧姆镍电阻
(-80 至 +320°C)
1
0
0
0
10 欧姆铜电阻
(-200 至 +260°C)
未使用 1001 到 1111
SensorMode12_4_7
SensorMode13_4_7
BOOL
十进制
通道 4 到 7 的传感器模式选择。
请按照下表进行设置。
选择了热偶
SensorMode13_4_7
SensorMode12_4_7
通道 4 到 7 的传感器模式选择
0
0
外部补偿 - 使用冷结点传感器
0
1
内部补偿 - 使用为参比端选择的值
1
0
无补偿(数据参考 0°C。)
1
1
两个通道之间的微分测量
选择了 RTD
SensorMode13_4_7
SensorMode12_4_7
通道 4 到 7 的传感器模式选择
0
0
2 线,无补偿
0
1
2 线,回路补偿
1
0
3 线
1
1
4 线
Sensor14_4_7
BOOL
十进制
选择通道组 4-7 的输入通道模式。可以是热电偶或 RTD。
Sensor15_4_7
BOOL
十进制
选择通道组 4-7 的输入通道模式。可以是热电偶或 RTD。
Config3
INT
二进制
配置数据。
Ch0RTDOffset1
Ch0RTDOffset2
Ch1RTDOffset1
Ch1RTDOffset2
Ch2RTDOffset1
Ch2RTDOffset2
Ch3RTDOffset1
Ch3RTDOffset2
Ch4RTDOffset1
Ch4RTDOffset2
Ch5RTDOffset1
Ch5RTDOffset2
Ch6RTDOffset1
Ch6RTDOffset2
Ch7RTDOffset1
Ch7RTDOffset2
BOOL
十进制
此成员从通道 0 的列表框设置回路电阻补偿类型。当传感器设置为 RTD 且传感器模式设置为“2 线,具有回路补偿”时使用它。允许您设置用于所有 RTD 的 RTD 回路电阻补偿的类型或所有通道的三个固定值之一。
小贴士: 不适用于 10
W
铜 RTD,它默认为 0
W
。
请按照下表进行设置。
Ch0RTDOffset2
Ch0RTDOffset1
RTD 通道 0
Ch1RTDOffset2
Ch1RTDOffset1
RTD 通道 1
Ch2RTDOffset2
Ch2RTDOffset1
RTD 通道 2
Ch3RTDOffset2
Ch3RTDOffset1
RTD 通道 3
Ch4RTDOffset2
Ch4RTDOffset1
RTD 通道 4
Ch5RTDOffset2
Ch5RTDOffset1
RTD 通道 5
Ch6RTDOffset2
Ch6RTDOffset1
RTD 通道 6
Ch7RTDOffset2
Ch7RTDOffset1
RTD 通道 7
0
0
为两线 RTD 使用在校准过程中存储的通道回路补偿值(默认值 = 0
W
)
1
0
5
W
0
1
10
W
1
1
15
W
EDTCommandData
SINT
十进制
校准命令数据。
EDTCommand
SINT
十进制
校准命令。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal