模块 (Module) 数据类型 (Data Type) - 1794-IF8I/A

下表列示并描述了 1794-IF8I 模拟输入模块 (Module) 的模块定义的数据类型 (Data Type)。它包括输入信息(由 I 指示)和配置信息(由 C 指示)。
模块定义的数据类型:AB:1794_IF8I:I:0
成员名称
类型
默认
显示样式
说明
故障
DINT
二进制
故障 - 用于输入数据验证
0 = 数据有效
1 = 数据无效 - 如果与模块 (Module) 的连接已断开,或者该模块发生严重的硬件故障,则低位 8 个成员将设置为 1。
Ch0Data
INT
二进制
通道 0 的输入数据。
Ch1Data
INT
二进制
通道 1 的输入数据。
Ch2Data
INT
二进制
通道 2 的输入数据。
Ch3Data
INT
二进制
通道 3 的输入数据。
Ch4Data
INT
二进制
通道 4 的输入数据。
Ch5Data
INT
二进制
通道 5 的输入数据。
Ch6Data
INT
二进制
通道 6 的输入数据。
Ch7Data
INT
二进制
通道 7 的输入数据。
 CalibrationDone
 BIT
校准周期完成之后设置为 1。
 CalibrationBad
 BIT
如果未正确保存或读取通道校准系统,则设置为 1。
 CalibrationMode
 BIT
当选择了校准模式时,设置为 1。
 GeneralFault
 BIT
 FieldPowerOff
 BIT
当 24V 现场电源失败时,设置为 1。当设置时,模块 (Module) 状态指示符刷新。
 加电
 BIT
当由于重置或清除配置字导致配置字全为零时,设置此成员。当设置时,模块 (Module) 状态指示符刷新。
Ch0Underrange
Ch1Underrange
Ch2Underrange
Ch3Underrange
Ch4Underrange
Ch5Underrange
Ch6Underrange
Ch7Underrange
 BIT
当每个成员的相应输入通道低于所选的配置定义的预置限制时,设置它们。
Ch0Overrange
Ch1Overrange
Ch2Overrange
Ch3Overrange
Ch4Overrange
Ch5Overrange
Ch6Overrange
Ch7Overrange
 BIT
当每个成员的相应输入通道高于所选的配置定义的预置限制时,设置它们。
模块定义的数据类型:AB:1794_IF8I:C:0
成员名称
类型
默认
显示样式
说明
Ch0RangeType_0
Ch0RangeType_1
Ch1RangeType_2
Ch1RangeType_3
Ch2RangeType_4
Ch2RangeType_5
Ch3RangeType_6
Ch3RangeType_7
Ch4RangeType_8
Ch4RangeType_9
Ch5RangeType_10
Ch5RangeType_11
Ch6RangeType_12
Ch6RangeType_13
Ch7RangeType_14
Ch7RangeType_15
BIT
Ch0Rate_0
Ch0Rate_1
Ch1Rate_2
Ch1Rate_3
Ch2Rate_4
Ch2Rate_5
Ch3Rate_6
Ch3Rate_7
Ch4Rate_8
Ch4Rate_9
Ch5Rate_10
Ch5Rate_11
Ch6Rate_12
Ch6Rate_13
Ch7Rate_14
Ch7Rate_15
BIT
Ch0Calibrate
Ch1Calibrate
Ch2Calibrate
Ch3Calibrate
Ch4Calibrate
Ch5Calibrate
Ch6Calibrate
Ch7Calibrate
 BIT
GainOffsetCalibrate
 BIT
保存在“模块 (Module) 特性”对话框中的“输入配置”选项卡上选择的高或低参考设置。
CalibrationClock
 BIT
如果设置,校准模式启动且接受所选通道的校准设置。
如果清除,则接受的当前校准系数存储到所选的通道并应用,然后退出校准模式。
QuickCalibration
 BIT
如果设置为 1,则校准系数存储到所选通道的所有相关的配置。
DefaultCalibration
 BIT
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal