模块 (Module) 数据类型 (Data Type) - 1794-IF4I

下表列示并描述了 1794-IF4I 模拟输入模块 (Module) 的模块定义的数据类型 (Data Type)。这些表包括输入信息(由“I”指示)和配置信息(由“C”指示)。
小贴士:
FLEX I/O 基于 16 位 INT 而不是 32 位 DINT。这可能会使某些指令的性能下降。
模块定义的数据类型:AB:1794_IF4I:I:0
成员名称
类型
默认
显示样式
说明
故障
DINT
二进制
故障 - 用于输入数据验证
0 = 数据有效
1 = 数据无效 - 如果与模块 (Module) 的连接已断开,或者该模块发生严重的硬件故障,则低位 8 个成员将设置为 1。
Ch0Data
INT
十进制
通道 0 的输入数据。
Ch1Data
INT
十进制
通道 1 的输入数据。
Ch2Data
INT
十进制
通道 2 的输入数据。
Ch3Data
INT
十进制
通道 3 的输入数据。
RealTimeSample
INT
十进制
已用时间以 5 毫秒为增量,由实时采样间隔设定。
实时采样 (real time sample, RTS)
编程的时间间隔,更新的信息将按此时间间隔提供给处理器。通过这种方法,系统可以按精确的时间间隔收集数据,以供处理器使用。
CalibrationDone
BOOL
十进制
校准周期完成之后设置为 1。
CalibrationBad
BOOL
十进制
如果未正确保存或读取通道校准系统,则设置为 1。
ConfigurationMode
BOOL
十进制
当选择了配置模式时,设置为 1。当设置时,模块 (Module) 状态指示符刷新。
FieldPowerOff
BOOL
十进制
当 24V 现场电源失败时,设置为 1。当设置时,模块 (Module) 状态指示符刷新。
加电
BOOL
十进制
当由于重置或清除配置字导致配置字全为零时,设置此成员。当设置时,模块 (Module) 状态指示符刷新。
Ch0Underrange
Ch1Underrange
Ch2Underrange
Ch3Underrange
BOOL
十进制
当每个成员的相应输入通道低于所选的配置定义的预置限制时,设置它们。
Ch0Overrange
Ch1Overrange
Ch2Overrange
Ch3Overrange
BOOL
十进制
当每个成员的相应输入通道高于所选的配置定义的预置限制时,设置它们。
模块定义的数据类型:AB:1794_IF4I:C:0
成员名称
类型
默认
显示样式
说明
InputFilter
INT
二进制
编码输入滤波器。设置滤波器属性,包括所选通道的转换速率和低通滤波器。要获得更快的通道更新速率,低通滤波器应设置为“无低通”。
InputConfiguration
INT
二进制
包含输入配置数据。
RTSInterval
INT
十进制
实时采样编程的时间间隔。范围为 0-30000 毫秒,5 的倍数。
Ch0Calibrate
Ch1Calibrate
Ch2Calibrate
Ch3Calibrate
BOOL
十进制
在校准中包括所选的通道。
GainOffsetCalibration
BOOL
十进制
保存在“模块 (Module) 特性”对话框中的“输入配置”选项卡上选择的高或低参考设置。
CalibrationClock
BOOL
十进制
如果设置,校准模式启动且接受所选通道的校准设置。
如果清除,则接受的当前校准系数存储到所选的通道并应用,然后退出校准模式。
QuickCalibration
BOOL
十进制
如果设置为 1,则校准系数存储到所选通道的所有相关的配置。
InterleaveInterrupts
BOOL
十进制
当被启用时,在通道配置为最快更新时间时确保对时间要求苛刻的数据交换正常进行。不要选中“交叉模块 (Module) 中断”复选框,除非您知道此选项的特定用途。“交错模块 (Module) 中断”功能仅在有限的情况下有用,且
仅
当为最快可能操作配置模块时,才应用该功能。
Transparent
BOOL
十进制
如果设置,将允许不使用 InitiateConfiguration 数据类型 (Data Type) 更改配置。
InitiateConfiguration
BOOL
十进制
如果设置,将指示模块 (Module) 进入配置模式。当转换 (Transition) 为 0 发生时,配置被应用且忽略任何后续配置直到此成员被切换。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal