模块 (Module) 数据类型 (Data Type) - 1794-IE8H 和 1797-IE8H

下表列示并描述了 1794-IE8H 和 1797-IE8H 模块 (Module) 的模块定义的数据类型 (Data Type)。这些表包括输入信息(由“I”指示)和配置信息(由“C”指示)。
小贴士:
FLEX Ex I/O 基于 16 位 INT 而不是 32 位 DINT。在针对 32 位 DINT 进行了优化的指令中使用 16 位 INT 可能会使某些指令的性能下降。
模块定义的数据类型:AB:1797_IE8_HART:I:0
成员名称
类型
默认
显示样式
说明
故障
DINT
二进制
故障 - 用于输入数据验证
0 = 数据有效
1 = 数据无效 - 如果与模块 (Module) 的连接已断开,或者该模块发生严重的硬件故障,则低位 8 个成员将设置为 1。
Ch0Data
Ch1Data
Ch2Data
Ch3Data
Ch4Data
Ch5Data
Ch6Data
Ch7Data
INT
十进制
所选通道的输入数据。
报警
INT
二进制
报警数据。
Ch0Underrange
Ch1Underrange
Ch2Underrange
Ch3Underrange
Ch4Underrange
Ch5Underrange
Ch6Underrange
Ch7Underrange
BOOL
十进制
如果输入信号低于输入通道的最小范围,则设置 Underrange(低于范围)。Ch0 对应通道 0、Ch1 对应通道 1 等等直到 Ch7 对应通道 7。
Ch0Overrange
Ch1Overrange
Ch2Overrange
Ch3Overrange
Ch4Overrange
Ch5Overrange
Ch6Overrange
Ch7Overrange
BOOL
十进制
如果输入信号高于输入通道的最大范围,则设置 Overrange(超过范围)。
Status1
INT
二进制
报警数据。
Ch0LocalFault
Ch1LocalFault
Ch2LocalFault
Ch3LocalFault
Ch4LocalFault
Ch5LocalFault
Ch6LocalFault
Ch7LocalFault
BOOL
十进制
当到发送器或现场设备的环路断开或短路时,设置此成员。
Ch0RemoteFault
Ch1RemoteFault
Ch2RemoteFault
Ch3RemoteFault
Ch4RemoteFault
Ch5RemoteFault
Ch6RemoteFault
Ch7RemoteFault
BOOL
十进制
当选择了“远程发送器错误向上或向下”且有来自远程发送器的报警指示发送器困难、传感器困难或到传感器的环路断开时,设置此成员。如果未使用远程发送器,则用于该通道的位指示高-高或低-低报警。
Status2
INT
二进制
诊断数据。
Ch0DiagnosticStatus0
Ch1DiagnosticStatus1
Ch2DiagnosticStatus2
Ch3DiagnosticStatus3
BOOL
十进制
诊断数据:0=正常、1=校准故障、2=配置故障(选择了错误的数据格式)、3=消息故障、4=导线断开检测硬件故障、5=主要硬件故障、6=EEPROM 故障、7=RAM 故障、8=ROM 故障、9=计算故障、10-15 未使用。
StatusHARTFailure
SINT
二进制
StatusHARTReadBack
SINT
二进制
StatusHARTComm
SINT
二进制
StatusHARTTransmitList
二进制
模块定义的数据类型:AB:1797_IE8_HART:C:0
成员名称
类型
默认
显示样式
说明
Config1
INT
二进制
配置信息。
FaultEnable_0_3
BOOL
十进制
通道 0 到 3 的故障启用。
DataFormat1_0_3
DataFormat2_0_3
DataFormat3_0_3
DataFormat4_0_3
BOOL
十进制
通道 0 到 3 的数据格式。
FilterCutoff5_0_3
FilterCutoff6_0_3
FilterCutoff7_0_3
BOOL
十进制
通道 0 到 3 的滤波器选择。
Undefined_0_3
BOOL
十进制
ErrorLevel9_0_3
ErrorLevel10_0_3
ErrorLevel11_0_3
ErrorLevel12_0_3
ErrorLevel13_0_3
BOOL
十进制
计算出的结果值:对于通道 0 到 3,为错误级别步长 (Step) 值 * 0.1mA。有效步长 (Step) 值是 0-20。
Config2
INT
二进制
配置信息。
FaultEnable_4_7
BOOL
十进制
通道 4 到 7 的故障启用。
DataFormat1_4_7
DataFormat2_4_7
DataFormat3_4_7
DataFormat4_4_7
BOOL
十进制
通道 4 到 7 的数据格式。
FilterCutoff5_4_7
FilterCutoff6_4_7
FilterCutoff7_4_7
BOOL
十进制
通道 4 到 7 的滤波器选择。
Undefined_4_7
BOOL
十进制
ErrorLevel9_4_7
ErrorLevel10_4_7
ErrorLevel11_4_7
ErrorLevel12_4_7
ErrorLevel13_4_7
BOOL
十进制
对于通道 4 到 7,为错误级别步长 (Step) 值 * 0.1mA。有效值是 0-20。
SqRtThreshold14
BOOL
十进制
SqRtThreshold14
BOOL
十进制
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal