模块 (Module) 数据类型 (Data Type) - 1794-IE8/B

下表列示并描述了 1794-IE8/B 模拟输入模块 (Module) 的模块定义的数据类型 (Data Type)。这些表包括输入信息(由“I”指示)和配置信息(由“C”指示)。
小贴士:
FLEX I/O 基于 16 位 INT 而不是 32 位 DINT。这可能会使某些指令的性能下降。
模块定义的数据类型:AB:1794_IE8:I:1
系列 B
成员名称
类型
默认
显示样式
说明
故障
DINT
二进制
故障 - 用于输入数据验证
0 = 数据有效
1 = 数据无效 - 如果与模块 (Module) 的连接已断开,或者该模块发生严重的硬件故障,则低位 8 个成员将设置为 1。
Ch0Data
Ch1Data
Ch2Data
Ch3Data
Ch4Data
Ch5Data
Ch6Data
Ch7Data
INT
十进制
所选通道的输入数据。
状态
INT
二进制
包含输入状态。
Ch0Underrange
Ch1Underrange
Ch2Underrange
Ch3Underrange
Ch4Underrange
Ch5Underrange
Ch6Underrange
Ch7Underrange
BOOL
十进制
指示线路断开,或输入电流在 4 毫安或以下。
加电
BOOL
十进制
当所有配置数据类型 (Data Type) 处于未配置状态时,设置此数据类型。此数据类型 (Data Type) 仅用于 B 系列模块 (Module)。
模块定义的数据类型:AB:1794_IE8:C:0
成员名称
类型
默认
显示样式
说明
配置
INT
二进制
保存通道的配置信息。
Ch0FullRange
Ch1FullRange
Ch2FullRange
Ch3FullRange
Ch4FullRange
Ch5FullRange
Ch6FullRange
Ch7FullRange
BOOL
十进制
所选通道的全部范围。
Ch0ConfigSelect
Ch1ConfigSelect
Ch2ConfigSelect
Ch3ConfigSelect
Ch4ConfigSelect
Ch5ConfigSelect
Ch6ConfigSelect
Ch7ConfigSelect
BOOL
十进制
所选通道的配置选择数据。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal