模块 (Module) 数据类型 (Data Type) - 1794-IE4XOE2/B

下表列示并描述了 1794-IE4XOE2/B 模拟输入模块 (Module) 的模块定义的数据类型 (Data Type)。这些表包括输入信息(由“I”指示)和配置信息(由“C”指示)。
小贴士:
FLEX I/O 基于 16 位 INT 而不是 32 位 DINT。这可能会使某些指令的性能下降。
模块定义的数据类型:AB:1794_IE4XOE2:I:1
系列 B
成员名称
类型
默认
显示样式
说明
故障
DINT
二进制
故障 - 用于输入数据验证
0 = 数据有效
1 = 数据无效 - 如果与模块的连接已断开,或者该模块发生严重的硬件故障,则低 8 位将设置为 1。
Ch0InputData
Ch1InputData
Ch2InputData
Ch3InputData
INT
十进制
所选通道的输入数据。
状态
INT
二进制
包含输入状态。
Ch0InputUnderrange
Ch1InputUnderrange
Ch2InputUnderrange
Ch3InputUnderrange
BOOL
十进制
指示线路断开,或输入电流在 4 毫安或以下。
Ch0OutputOpenWire
Ch1OutputOpenWire
BOOL
十进制
指示打开了相应的电流输出通道。
加电
BOOL
十进制
当所有配置数据类型 (Data Type) 处于未配置状态时,设置此数据类型。此数据类型 (Data Type) 仅用于 B 系列模块 (Module)。
模块定义的数据类型:AB:1794_IE4XOE2:O:0
成员名称
类型
默认
显示样式
说明
Ch0OutputData
INT
十进制
通道 0 的输出数据。
Ch1OutputData
INT
十进制
通道 1 的输出数据。
模块定义的数据类型:AB:1794_IE4XOE2:C:0
成员名称
类型
默认
显示样式
说明
Config1
INT
二进制
配置数据。
Ch0SafeStateConfig
Ch1SafeStateConfig
BOOL
指定当输出启用为 0 时安全状态数据的源。这些值必须设置为 1。
Config2
INT
二进制
配置数据。
Ch0InputFullRange
Ch1InputFullRange
Ch2InputFullRange
Ch3InputFullRange
BOOL
十进制
所选输入通道的全部范围。
Ch0OutputFullRange
Ch1OutputFullRange
BOOL
十进制
所选输出通道的全部范围。
Ch0InputConfigSelect
Ch1InputConfigSelect
Ch2InputConfigSelect
Ch3InputConfigSelect
BOOL
十进制
所选通道的输入配置选择数据。
Ch0OutputConfigSelect
Ch1OutputConfigSelect
BOOL
十进制
所选通道的输出配置选择数据。
SSCh0OutputData
INT
十进制
用于 Ch0OutputData 的安全状态值。
SSCh1OutputData
INT
十进制
用于 Ch1OutputData 的安全状态值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal