模块 (Module) 数据类型 (Data Type) - 1794-IF4XOF4I/A

下表列示并描述了 1794-IF4XOF4I 模拟输入模块 (Module) 的模块定义的数据类型 (Data Type)。它提供了输入信息(由“I”指示)、输出信息(由“O”指示)和配置信息(由“C”指示)。
模块定义的数据类型:AB:1794_IF4XOF4I:I:0
成员名称
类型
默认显示样式
说明
故障
DINT
二进制
故障 - 用于输入数据验证
0 = 数据有效
1 = 数据无效 - 如果与模块的连接已断开,或者该模块发生严重的硬件故障,则低 8 位将设置为 1。
Ch0InputData
INT
二进制
通道 0 的输入数据。
Ch1InputData
INT
二进制
通道 1 的输入数据。
Ch2InputData
INT
二进制
通道 3 的输入数据。
Ch3InputData
INT
二进制
通道 4 的输入数据。
CalibrationDone
BIT
校准周期完成之后设置为 1。
CalibrationBad
BIT
如果未正确保存或读取通道校准系统,则设置为 1。
NAMURMode
BIT
CalibrationMode
BIT
当选择了配置模式时,设置为 1。当设置时,模块 (Module) 状态指示符刷新。
GeneralFault
BIT
FieldPowerOff
BIT
当 24V 现场电源失败时,设置为 1。当设置时,模块 (Module) 状态指示符刷新。
加电
BIT
当由于重置或清除配置字导致配置字全为零时,设置此成员。当设置时,模块 (Module) 状态指示符刷新。
Ch0InputUnderrange
BIT
当输入通道 0 低于所选的配置定义的预置限制时,设置此成员。
Ch1InputUnderrange
BIT
当输入通道 1 低于所选的配置定义的预置限制时,设置此成员。
Ch2InputUnderrange
BIT
当输入通道 2 低于所选的配置定义的预置限制时,设置此成员。
Ch3InputUnderrange
BIT
当输入通道 3 低于所选的配置定义的预置限制时,设置此成员。
Ch0InputOverrange
BIT
当输入通道 0 高于所选的配置定义的预置限制时,设置此成员。
Ch1InputOverrange
BIT
当输入通道 1 高于所选的配置定义的预置限制时,设置此成员。
Ch2InputOverrange
BIT
当输入通道 3 高于所选的配置定义的预置限制时,设置此成员。
Ch3InputOverrange
BIT
当输入通道 4 高于所选的配置定义的预置限制时,设置此成员。
Ch0OutputOpenWire
BIT
当输出通道 0 电流环路断开时,设置此成员。
Ch1OutputOpenWire
BIT
当输出通道 1 电流环路断开时,设置此成员。
Ch2OutputOpenWire
BIT
当输出通道 2 电流环路断开时,设置此成员。
Ch3OutputOpenWire
BIT
当输出通道 3 电流环路断开时,设置此成员。
模块定义的数据类型:AB:1794_IF4XOF4I:O:0
成员名称
类型
默认
显示样式
说明
OpenWireReset
BIT
Output0:12
SafeStateConfig0
SafeStateConfig1
BIT
指定当输出启用为 0 时安全状态数据的源。
安全状态
输出模块 (Module) 在发生网络通信错误或者在控制器 (Controller) 进入编程 (Program) 模式时保持的状态。当发生任何一种情况时,输出将自动切换到所配置的状态(对于数字)或值(对于模拟)。
OututEnable
BIT
始终保持此成员设置为 1。它必须设置为 1,“保持以备初始化”功能才能正常工作。
Ch0OutputData
INT
通道 0 的输出数据。
Ch1OutputData
INT
通道 1 的输出数据。
Ch2OutputData
INT
通道 2 的输出数据。
Ch3OutputData
INT
通道 3 的输出数据。
模块定义的数据类型:AB:1794_IF4XOF4I:C:0
成员名称
类型
默认
显示样式
说明
Ch0InputRangeType_0
BIT
在范围类型中包括输入通道 0。
Ch0InputRangeType_1
BIT
在范围类型中包括输入通道 1。
Ch1InputRangeType_2
BIT
在范围类型中包括输入通道 2。
Ch1InputRangeType_3
BIT
在范围类型中包括输入通道 3。
Ch2InputRangeType_4
BIT
在范围类型中包括输入通道 4。
Ch2InputRangeType_5
BIT
在范围类型中包括输入通道 5。
Ch3InputRangeType_6
BIT
在范围类型中包括输入通道 6。
Ch3InputRangeType_7
BIT
在范围类型中包括输入通道 7。
Ch0OutputRangeType_8
BIT
在范围类型中包括输出通道 8。
Ch0OutputRangeType_9
BIT
在范围类型中包括输出通道 9。
Ch1OutputRangeType_10
BIT
在范围类型中包括输出通道 10。
Ch1OutputRangeType_11
BIT
在范围类型中包括输出通道 11。
Ch2OutputRangeType_12
BIT
在范围类型中包括输出通道 12。
Ch2OutputRangeType_13
BIT
在范围类型中包括输出通道 13。
Ch3OutputRangeType_14
BIT
在范围类型中包括输出通道 14。
Ch3OutputRangeType_15
BIT
在范围类型中包括输出通道 15。
Ch0InputRate_0
BIT
在速率中包括输入通道 0。
Ch0InputRate_1
BIT
在速率中包括输入通道 1。
Ch1InputRate_2
BIT
在速率中包括输入通道 2。
Ch1InputRate_3
BIT
在速率中包括输入通道 3。
Ch2InputRate_4
BIT
在速率中包括输入通道 4。
Ch2InputRate_5
BIT
在速率中包括输入通道 5。
Ch3InputRate_6
BIT
在速率中包括输入通道 6。
Ch3InputRate_7
BIT
在速率中包括输入通道 7。
Ch0InputFilter_0
BIT
在滤波器中包括输入通道 0。
Ch0InputFilter_1
BIT
在滤波器中包括输入通道 1。
Ch1InputFilter_2
BIT
在滤波器中包括输入通道 2。
Ch1InputFilter_3
BIT
在滤波器中包括输入通道 3。
Ch2InputFilter_4
BIT
在滤波器中包括输入通道 4。
Ch2InputFilter_5
BIT
在滤波器中包括输入通道 5。
Ch3InputFilter_6
BIT
在滤波器中包括输入通道 6。
Ch3InputFilter_7
BIT
在滤波器中包括输入通道 7。
Ch0InputCalibrate
BIT
在校准中包括输入通道 0。
Ch1InputCalibrate
BIT
在校准中包括输入通道 1。
Ch2InputCalibrate
BIT
在校准中包括输入通道 2。
Ch3InputCalibrate
BIT
在校准中包括输入通道 3。
Ch0IOutputCalibrate
BIT
在校准中包括输出通道 0。
Ch1OutputCalibrate
BIT
在校准中包括输出通道 1。
Ch2OutputCalibrate
BIT
在校准中包括输出通道 2。
Ch3OutputCalibrate
BIT
在校准中包括输出通道 3。
GainOffsetCalibration
BIT
如果设置,则为增益校准。
增益
输出信号与输入信号的幅值之比。
在线性方程 (y=mx+b) 中,参数 (m) 用于在自变量 (x) 达到最大值时将因变量 (y) 驱动到指定值。
如果清除,则为偏移校准。
偏移量
受控变量与固定设置点的稳态偏差。在线性函数 (y=mx+b) 中,参数 (b) 用于在自变量 (x) 为零时将因变量 (y) 驱动到零。
CalibrationClock
BIT
如果设置为 1,校准模式启动且接受所选通道的系数。
如果清除,则接受的当前校准系数存储到所选的通道并应用,然后退出校准模式。
QuickCalibration
BIT
如果设置为 1,则校准系数存储到所选通道的所有相关的配置。
DefaultCalibration
BIT
NAMURCompatible
BIT
SSOpenWireReset
BIT
SSSafeStateConfig0
BIT
用于 SafeStateConfig0 的安全状态值。
SSSafeStateConfig1
BIT
用于 SafeStateConfig1 的安全状态值。
SSOutputEnable
BIT
用于 OutputEnable 的安全状态值。
SSCh0OutputData
INT
用于 Ch0OutputData 的安全状态值。
SSCh1OutputData
INT
用于 Ch1OutputData 的安全状态值。
SSCh2OutputData
INT
用于 Ch2OutputData 的安全状态值。
SSCh3OutputData
INT
用于 Ch3OutputData 的安全状态值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal