选择的其中一个输入范围导致模块 (Module) 生成数据的速率低于 5 毫秒一次。

您配置的其中一个输入范围生成数据的速度比您配置的实时采样 (RTS) 值慢很多。选择较慢的 RTS 或零以使模块 (Module) 使用最高的速率。这种措施的适用输入范围(及相应数据格式)是:
输入范围
数据格式
4 到 20mA
2 的带符号补码
0 到 20mA
2 的带符号补码 %
4 到 20mA
2 的带符号补码 %
4 到 20mA
二进制
4 到 20mA
二进制偏移量
将 RTS 值更改为除 5 以外的有效值(例如 0、10、15 和 20)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal