“输入配置”选项卡 - 1794-IE8H、1797-IE8、1797-IE8H 和 1797-IE8NF

使用此选项卡可以配置 1794-IE8H 和 1797-IE8、1797-IE8H 或 1797-IE8NF 模拟输入模块 (Module) 的每个通道:
参数
通道
选择两组四个通道(0-3 和 4-7)
数据格式
选择所有通道的模块 (Module) 数据格式。下表中列示了可用值。默认值为 0-20 mA 1000/mA (0...22000)。
格式
每 mA 的数目
数据表值(解释)
0-20 毫安(以毫安形式)
1000/mA
0...22000 (0-22.000 毫安)
0-20 毫安(以百分比形式)
500/mA
0...11000 (0-110.00%)
0-20 毫安(以百分比形式)
524/mA
0...10488 (0-104.88%)
0-20 毫安(以无符号整数形式)
3276/mA
0...65535 (0-22 毫安)
4-20 毫安(以毫安形式)
1000/mA
2000...22000 (2.000-22.000 毫安)
4-20 毫安(以百分比形式)
625/mA
-1,250...+11,250(2 的补码)
(-12.50%-+112.50%)
4-20 毫安(以百分比形式)
589/mA
0...10607 (0-106.07%)
4-20 毫安(以无符号整数形式)
4095/mA
0...65535 (4-20 毫安)
下列四个值具有固定的“高/低错误级别”,因此导致“高/低错误级别”功能被禁用。另外,当您选择 0-20 mA 时,“远程发送器错误方向”不能为“向下”,因为模块 (Module) 不能具有负电流(通道不是双极)。
格式
每 mA 的数目
数据表值解释
0-20 mA 为 A/D 数
2500/mA
0...55000 (0-22 毫安)
4-20 毫安(以百分比形式)
625/mA
-250...+10,625(2 的补码)
(-2.50% - +106.25%)
4-20 毫安(以百分比形式)
625/mA
-625...+10,625(2 的补码)
(-6.25% - +106.25%)
4-20 毫安(以百分比形式)
625/mA
-1,250...+11,250(2 的补码)
(-12.50% - +112.50%)
检测这些通道上的故障
选中此框为远程和本地故障报警启用故障检测。低于范围和超过范围报警始终活动,因此不受此选择影响。默认情况下,未选中此框,指示故障检测关闭。
高/低错误级别
此步骤 (Step) 值乘以 0.1 mA 可以获得高或低报警限制的值,这取决于“远程发送器错误值”是如何设置的(向上或向下)。默认值是 0,或被禁用。
远程发送器错误
当与“高低错误级别”功能结合使用时,此功能指示是用高于还是低于高低信号级别的输入读数触发远程故障或本地故障报警。默认值是“向上”。
输入滤波器截止
为组内每个通道上的输入选择衰减频率。此项确定采样频率,0.8 毫秒采样时间信号更容易产生噪声,而 2 秒的采样时间可以采集更多样本,从而提供更稳定的值范围。有效值包括:
  • 1200 赫兹,0.8 毫秒(默认值)
  • 40 赫兹,25 毫秒
  • 20 赫兹,50 毫秒
  • 10 赫兹,100 毫秒
  • 4 赫兹,250 毫秒
  • 2 赫兹,500 毫秒
  • 1 赫兹,1 秒
  • 0.5 赫兹,2 秒
    小贴士:
    对于 1797-IE8NF 模块 (Module),只有最后 5 个选项可用,其中 10 Hz 为默认值。
平方根阈值
设置开始报告平方根的最低范围百分比值。低于此水平,则报告为 0%。
这样可以在输入内容接近零时,补偿平方根函数的渐进值。
值如下所示:
  • 关
  • 2%
  • 5%
  • 10%
默认值是“关”。
确定 (OK)
单击此按钮以接受所有选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
单击此按钮以删除任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
单击此按钮以使任何选项卡上的编辑生效并继续进行编辑。
如果:
  • 您处于联机状态,处于“程序 (Program)”、“远程程序”或“远程运行”模式下,并且
  • 此控制器是宿主控制器,并且
    控制器
    一种用于控制机器或处理各元件的设备(如可编程控制器或继电器面板等)。
  • 您在软件中更改了模块的配置,
当您单击“应用”或“确定”(OK) 按钮时,将自动向控制器 (Controller) 发送信息。控制器 (Controller) 尝试向模块 (Module) 发送信息(如果与模块的连接未被禁用)。如果未单击“应用”或“确定”(OK) 按钮,则不会将您进行的更改发送到控制器 (Controller)。
小贴士:
不能禁用使用机架通信的 FLEX Ex I/O 模块 (Module) 连接。在这种情况下,“连接”选项卡上的
禁用
复选框将处于禁用状态。
帮助
单击此按钮可获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal