“输入配置”选项卡 - 1794-IRT8 和 1797-IRT8

使用此选项卡可以配置 1794-IRT8 或 1797-IRT8 模块 (Module)。在此选项卡上,可以选择想要用以下信息配置的通道。
  • 选择传感器和传感器类型
  • 选择传感器模式
  • 选择 RTD 环路电阻补偿的类型
  • 选择输入滤波器截止
  • 选择模块 (Module) 数据格式
  • 选择固定参比端温度以补偿热偶通道
参数
传感器
选择通道组 0-3 和 4-7 的输入通道模式。值如下所示:
  • 热偶
  • RTD
所选的传感器确定“传感器模式”和“传感器类型”。默认值是“热偶”。
传感器类型
选择通道组 0-3 和 4-7 的传感器类型且基于传感器。
小贴士:
在 RTD 或热偶模式下,如果选择了 5-15,则模块 (Module) 将默认为 °C。对于模式 0-2,有隐含的小数点来指定 0.1(对于 Cu10 RTD 模式为 0.01)测量。
例如:3500 计数
®
350.0 °C
如果传感器为热偶,则值为:
mV、类型 B、类型 E、类型 J、类型 K、类型 TXK/XK(L)、类型 N、类型 R、类型 S 和类型 T。
默认值是“mV”。
如果传感器为 RTD,则传感器类型为:
电阻、100 ohm Pt 385、200 ohm Pt 385、100 ohm Pt 3916、200 ohm Pt 3916、100 ohm Ni 618、200 ohm Ni 618、120 ohm Ni 672 和 10 ohm Cu 427。
默认值是“电阻”。
传感器模式
选择通道组 0-3 和 4-7 的模式且基于所选的传感器。
如果传感器为热偶,则值为:
外部补偿、内部补偿、无补偿和微分补偿。
默认值是“外部补偿”。
当选择了“内部补偿”时,通道按钮标有 (*) 且可以为“参比端”指定值。当使用“外部补偿”或“微分补偿”时,“参比端”被禁用且不可使用。
如果传感器为 RTD,则值为:
2 线无补偿、2- 线回路补偿、3 线和4线。
默认值是“2 线无补偿”。
当选择了 RTD 时,“传感器类型”和“传感器模式”自动分别变为默认值“电阻”和“2 线无补偿”。当为“传感器模式”选择了“2 线环路补偿”时,“RTD 环路补偿组”框被激活且反映已选择的通道组。
检测这些通道上的故障
此复选框为通道 0-3 和 4-7 启用了断线故障检测。值如下所示:
选中,或未选中。
默认值是“未选中”。
输入滤波器截止
此功能允许为所有通道添加附加的衰减频率。值如下所示:
仅硬件滤波器、25 毫秒、100 毫秒、250 毫秒、500 毫秒、1 秒、2 秒和 5 秒。
默认值是“仅硬件滤波器”。
数据格式
使用此功能可以为所有通道指定模块 (Module) 数据格式,其中包括由错误容限范围和分辨率组成的电流范围。值如下所示:
°C,°F,°K,-32767..32767 和 0..65535。
默认值是 °C。
RTD 循环补偿
允许为每个通道选择 RTD 环路电阻补偿。通道号的静态标签反映通道按钮的设置。值如下所示:
使用校准值、5 欧姆、10 欧姆和 15 欧姆。
默认值是“使用校准值”。
参比端
如果已选择了“内部补偿”的“传感器模式”,则此选项设置用于所有热偶通道的固定参比端温度。值如下所示:
0°C,20°C,25°C,30°C,40°C,50°C,60°C 和 70°C。
默认值是 0°C。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal