“输入配置”选项卡 - 1794-IF2XOF2I

使用此选项卡来配置组合模块 (Module) 每个输入通道。
参数
电压/电流范围
为每个通道选择电压/电流范围和数据格式。此功能允许配置各个输入通道在特定的电压或电流范围内工作。模块 (Module) 与适配器之间的数据交换有四种格式。这些格式对应特定的电压/电流范围。默认值为 4 到 20mA - 2 的带符号补码。
转换速率
为每个通道选择将数据从模拟转换到数字 (A/D) 的速率。有效速率为:150 Hz、300 Hz、600 Hz 或 1200 Hz。默认值是 1200 Hz。
低通时间常数
为每个输入通道选择“低通滤波器”选项。可以使用“低通时间常数”列表框指定用于输入信号噪声拒绝的频率。有效选项为:无、100 ms、500 ms 或 1000 ms。默认值是“无”。
低通滤波器
用于为输入信号提供噪声抑制的数字设备。此设备可编程,为每个通道提供 8 种滤波频率选项。频率越低,提供的噪声抑制效果越强。频率越高,提供的噪声抑制效果最弱,但阶跃 (Step) 响应时间越短。
实时采样
模块 (Module) 收集转换器的最新输出的频率,这些输出稍后将发给适配器。选择以毫秒为单位的值。有效范围是 5 毫秒时间间隔内 0 到 30000 次。默认值是 0 毫秒。
交叉模块 (Module) 中断
不要选中“交叉模块 (Module) 中断”复选框,除非您知道此选项的特定用途。“交叉模块 (Module) 中断”功能仅在有限的情况下有用,且仅当为模块的所有 (ALL) 通道将模块的“转换速率”配置为 1200 Hz、“低通时间常数”配置为“无”且“实时采样周期”配置为 0 时才可以启用。默认情况下,未选中该复选框。
确定 (OK)
单击此按钮以接受所有选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
单击此按钮以删除任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
单击此按钮以使任何选项卡上的编辑生效并继续进行编辑。
如果:
  • 您处于联机状态,处于“程序 (Program)”、“远程程序”或“远程运行”模式下,并且
    • 此控制器是宿主控制器,并且
      控制器
      一种用于控制机器或处理各元件的设备(如可编程控制器或继电器面板等)。
当您单击“应用”或“确定”(OK) 按钮时,将自动向控制器发送信息。控制器 (Controller) 尝试向模块 (Module) 发送信息(如果与模块的连接未被禁用)。如果未单击“应用”或“确定”(OK) 按钮,则不会将您进行的更改发送到控制器 (Controller)。
小贴士:
无法禁用与使用机架通信的 FLEX I/O 模块 (Module) 的连接。在这种情况下,“连接”选项卡上的
禁用
复选框将处于禁用状态。
帮助
单击此按钮可获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal