“输入配置”选项卡 - 1794-IE4XOE2/B 和 1794-IE8XOE4/A

使用此选项卡来配置模拟输入模块 (Module) 每个输入通道。
参数
“输入配置”选项卡
电压/电流范围
使用此选项可以配置各个输入通道以在特定的电压或电流范围内工作。模块 (Module) 与适配器之间的数据交换使用了数据格式。数据格式对应特定的电压/电流范围。默认值是 4...20 mA。
启用快速步骤 (Step)
单击快速步骤 (Step),将出现选取标记,减少信号快速变化期间的输入滤波器。一旦信号在满度的 1% 范围内,滤波将恢复正常。这将帮助您进行设置。
默认状态下,此参数禁用。
确定 (OK)
单击此按钮以接受所有选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
单击此按钮以删除任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
单击此按钮以使任何选项卡上的编辑生效并继续进行编辑。
如果存在下列情况:
  • 您处于联机状态,并处于编程 (Program)、“远程编程”或“远程运行”模式下,并且
  • 此 控制器 为宿主控制器
    控制器
    一种用于控制机器或处理各元件的设备(如可编程控制器或继电器面板等)。
  • 您在软件中更改了模块 (Module) 的配置,
当您单击“应用”或“确定”(OK) 按钮时,将自动向控制器 (Controller) 发送信息。控制器 (Controller) 尝试向模块 (Module) 发送信息(如果与模块的连接未被禁用)。如果未单击“应用”或“确定”(OK) 按钮,则不会将您进行的更改发送到控制器 (Controller)。
小贴士:
无法禁用与使用机架通信的 FLEX I/O 模块 (Module) 的连接。在这种情况下,“连接”选项卡上的
禁用
复选框将处于禁用状态。
帮助
单击此按钮可获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal