硬件加电自检错误 - 1794-VHSC

状态成员中的各个位未命名,因为它们可能有三种不同的解释,取决于如下所述的模块 (Module) 操作模式。
“状态字”位值和位定义取决于 VHSC 的状态。有三种报告状态:
  • 正常操作(状态指示灯-稳定绿色)
  • 配置不完整、不正确或有冲突(状态指示灯-闪烁绿色)。有关更多信息,请参阅
    配置错误 (1794-VHSC)
    。
  • 硬件加电自检错误(状态指示灯-闪烁红色)
在硬件自检期间,当 Flexbus 或终端基座每一次通电时,TestFail 成员设置为 1 且红色模块 (Module) 状态指示灯亮起。错误代码被放入“配置错误”成员以指示失败的资源;1=RAM、2=ROM、3=EEPROM 和 4=FPGA。使用下表可以了解硬件加电自检错误对 AB:1794_VHSC:I:0 中的其他成员的影响。
 状态(位定义)
 本上下文中的含义
 RAM 测试失败
ROM 校验和测试失败
EEPROM 测试失败
可编程门阵列载入失败
Fault.0
自检 0
1
0
1
0
Fault.1
自检 1
0
1
1
0
Fault.2
自检 2
0
0
0
1
Fault.3
不适用
Fault.4
Fault.5
Fault.6
Fault.7
Fault.8
Fault.9
Fault.10
Fault.11
Fault.12
TestFail
硬件加电自检错误(红色模块 (Module) 状态指示灯)
Fault.13
不适用
Fault.14
Fault.15
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal