“模块 (Module) 属性”对话框 -“故障/空闲操作 (Action)”选项卡概述 (1794-OE8H; 1797-OE8, -OE8H)

使用此选项卡可以为模拟故障状态和数字故障状态更改模块 (Module) 的内部安全状态。此选项卡配置故障状态输出的安全状态值,对于没有输出的模块 (Module) 来说,此选项卡不可用。
重要提示: 此模块 (Module) 的某些配置信息位于输出模块定义的数据类型 (Data Type) 中,且不同于 RSLogix 5 系统上的配置信息。由于此信息在 RSLogix 5 和 RSLogix 5000 系统中透露方式不同,所以必须记住验证 RSLogix 5000 系统上输出模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type) 中的配置信息。
另外,输出模块 (Module) 由建立连接的控制器 (Controller) 配置为宿主;但是,输出模块仅可有一个宿主连接。如果另一个控制器试图建立拥有者连接,该连接尝试将被拒绝。
连接
网络与设备之间的链路。
参数
通信故障操作
选择此模块 (Module) 发生通信故障时适配器的回应方式。
小贴士: 当发生通信故障时,适配器在接收到来自软件/控制器 (Controller) 的重置命令时将输出数据重置为模块 (Module) 的模块上安全状态值(本地模式故障),而不是重置为 0。如果“模拟故障状态”设置为最大值,则输出设置为最大安全状态值。
从以下各项中进行选择:
  • 应用本地模块 (Module) 安全状态 - 应用模块上的安全状态值,此值是在通道的“故障/空闲操作 (Action)”选项卡上提供的(默认值)。
  • 将安全状态应用于输出 - 将输出信号设置为已配置的安全状态值。
  • 保持上次输出 - 保留上一状态下的模块 (Module) 输出数据。
编程 (Program) 模式操作
选择适配器检测到编程 (Program) 模式(空闲)时的回应方式。
小贴士: 当适配器从控制器 (Controller) 接收实时输出数据时,模块 (Module) 处于“运行”模式。当适配器未从控制器 (Controller) 接收实时输出数据,并且发生了通信故障时,模块 (Module) 以故障模式 (Fault Mode) 工作。在任何其他情况下,它处于编程 (Program) 模式,即“空闲”模式。当它检测到“运行”模式时,适配器将控制器 (Controller) 的输出数据复制到相应的模块 (Module) 输出。当它检测到编程 (Program) 模式时,它根据您在此字段中选择的选项来进行回应。
从以下各项中进行选择:
  • 应用本地模块 (Module) 安全状态 - 应用模块上的安全状态值,此值是在通道的“故障/空闲操作 (Action)”选项卡上提供的(默认值)。
  • 将安全状态应用于输出 - 将输出信号设置为已配置的安全状态值。
  • 保持上次输出 - 保留上一状态下的模块 (Module) 输出数据。
本地故障模式 (Fault Mode) 操作
此模式确定模块 (Module) 如何响应内部通信故障和模块故障。通过设置“数字安全状态”和“模拟安全状态”确定内部模块 (Module) 故障状态。
当检测到故障时,适配器可以配置为:
  • 任何故障- 内部总线通信故障或任何模块 (Module) 故障(默认值)。
  • 通信故障 - 适配器与模块 (Module) 之间的总线通信故障。
输出模式
输出通道的配置的设置(模拟/数字)基于配置页设置。无论是否单击“应用”按钮,配置页面都会反映输出模式。
小贴士: 此功能被禁用且仅用于状态显示目的。
数字 SS 值
仅当为“通信故障操作”或“编程 (Program) 模式操作”选择了“应用本地模块 (Module) 安全状态”或“将安全状态应用于输出”,此功能才会将选定的安全状态值应用于模块输出。每个通道的数字值如下所示:
  • 关(默认值)
  • 开
如果通道模式为模拟,则此功能被禁用。
数字故障状态
通道处于数字模式的情况下,I/O 模块 (Module) 对故障作出反应时使用的内部安全状态。可能的设置如下所示:
  • 重置输出 - 将模块 (Module) 输出数据重置为零(默认)。
  • 保持上次状态 - 保留上一状态下的模块 (Module) 输出数据。
模拟 SS 值
此功能确定当通道处于模拟模式时,I/O 模块 (Module) 如何对故障作出反应。仅当为“通信故障操作”或“编程 (Program) 模式操作”选择了“应用本地模块 (Module) 安全状态”或“将安全状态应用于输出”,才选择要应用于模块输出的值。该值为输出次数,因此没有单位。
小贴士: “配置”选项卡上的模拟模式数据格式值仅供模块 (Module) 参考。选择“配置”选项卡上的“模拟模式数据格式”不会为“故障/空闲操作 (Action)”选项卡模拟 SS 值上的模拟 SS 值设置值。使用下表中“安全状态值”列下转换的值以选择正确的模拟 SS 值。
如果通道模式为数字,则此功能被禁用。
配置页面(当前范围字段)
安全状态值(十进制)
0-20mA 1000/mA (0...22,000)(默认值)
0...22,000(默认值)
0-20mA 500/mA (0...11,000)
0 到 11,000
0-20mA 3276/mA (0...65,535)
0 到 65,535
4-20mA 1000/mA (2000...22,000)
2000 到 22000
4-20mA 4095/mA (0...65,535)
0 到 65,535
0-20mA 363/mA (0...8000)
0 到 8000
4-20mA 625/mA (-625...10,625)
-625 到 +10,625
4-20mA 625/mA (-1250...11250)
-1250 到 +11,250
模拟故障状态
内部故障条件出现之后使用的内部安全状态设置。在模拟模式下,模块 (Module) 可以设置最小值、最大值、保持上次状态或 50% 范围,具体取决于模拟故障状态的设置。可能的设置如下所示:
  • 最小值 - 使用所选数据格式的最小值(默认值)。
  • 最大值 - 使用所选数据格式的最大值。
  • 保持上次状态 - 保留上一状态下的模块 (Module) 输出数据。
  • 50% 范围 - 使用所选数据格式的 50% 范围的值。
确定 (OK)
单击此按钮以接受所有选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
单击此按钮以删除任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
单击此按钮以使任何选项卡上的编辑生效并继续进行编辑。
如果:
  • 您处于联机状态,处于“程序 (Program)”、“远程程序”或“远程运行”模式下,并且
  • 此控制器是宿主控制器,并且
    控制器
    一种用于控制机器或处理各元件的设备(如可编程控制器或继电器面板等)。
  • 您在软件中更改了模块的配置,
当您单击“应用”或“确定”(OK) 按钮时,将自动向控制器发送信息。控制器 (Controller) 尝试向模块 (Module) 发送信息(如果与模块的连接未被禁用)。如果未单击“应用”或“确定”(OK) 按钮,则不会将您进行的更改发送到控制器 (Controller)。
小贴士: 无法禁用与使用机架通信的 FLEX I/O 模块 (Module) 的连接。在这种情况下,“连接”选项卡上的
禁用
复选框将处于禁用状态。
帮助
单击此按钮可获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal