“故障/空闲操作 (Action)”选项卡 - 1794-VHSC

使用此选项卡可以配置模块 (Module) 的计数器及其安全状态值。在此选项卡上,可以配置输入和输出,并:
  • 强制计数器重置并开始计数
  • 强制计数器使用在“输出计数器”选项卡上指定的预置值
  • 指定模块 (Module) 开始计数的参考点(或数目)
  • 控制输出
  • 允许模块 (Module) 保持上一状态
参数
通信故障和编程 (Program) 模式操作
选择此模块 (Module) 发生通信故障或控制器 (Controller) 处于编程 (Program) 模式时适配器的回应方式。有以下选项:
  • 重置 - 将模块 (Module) 输出重置为 0。VHSC 不区分“重置”与“故障/空闲”。“重置”状态只是另一组“故障/空闲”设置。当单击“重置”按钮时,“重置”的“安全状态”设置被编程为“故障/空闲”设置,下次返回到此选项卡时,设置对“重置故障/空闲”操作 (Action) 正确,但选中了“安全状态”。
  • 安全状态 - 此功能允许您提供安全状态值
    您对“故障/空闲”选项卡条目有完全访问权,可以为此应用定义安全状态。
计数器重置
当上述其中一个成员设置为 1 时,相关的计数器重置为 0 并开始计数。还可以用配置数据类型 (Data Type) 的“门时间间隔”成员重置模块 (Module)。根据窗口比较值调整输出。
计数器预设
在编码器或计数器模式下,此成员表示模块 (Module) 开始计数的参考点(或数目)。此位从 0 转换 (Transition) 到 1 会将计数器设置为“预置”字指定的值。模块 (Module) 可以从预置值开始向上或向下计数。值的范围为 0 到 16,777,215。根据窗口比较值调整输出。
值重置
此成员从 0 转换 (Transition) 到 1 会清除输入数据类型 (Data Type) 的“存储数据”成员中的存储/累加计数数据。
PWM 保持上一状态
当从“计数器配置”选项卡中为输入计数器类型选择了“脉冲宽度调制”时,可以选择此功能。当选中了此复选框时,值 9501 (95.01%) 被输入“PWM 安全状态值”和“SS 百分比”字段,强制该通道的 PWM 安全状态。
PWM 安全状态值
PWM 值的范围是:0 £ 值 £ 9500。输入值 9501 (95.01%) 将发信号给模块 (Module),让其关联的通道处于“保持上一状态”条件。当为 PWM 配置编程了模块 (Module) 时,将启用时基,且使用各个通道的计数器、其门时间间隔、翻转和第一次打开和第一次关闭值。捆绑关系可以用来将 PWM 信号发送到任何或所有输出。
PWM SS 百分比
此功能仅用于显示,并显示用百分比表示的通道 0 和通道 1 脉冲宽度调制安全状态值。
输出
输出可以强制为打开或关闭,与计数或频率值无关。当启用下面讨论的“输出启用”功能时强制打开输出,或者可以通过 AB:1794_VHSC:O:0 模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type) 的 OutEnable 成员启用输出。
强制输出
当此位设置为 1 时,如果任何“输出启用”为 1,则打开输出。设置为 0 时,输出可由比较匹配控制,或接受脉冲宽度调制 (PWM) 设置的指示。
输出启用
当此功能设置为 1 时,允许根据“强制打开”、“比较匹配”或 PWM 设置打开输出。当“输出启用”等于 0 时,模块 (Module) 关闭关联的输出。
本地控制
此模块 (Module) 以两种方式接收电源:
  • 通过底板
  • 从接线板
如果“本地控制”设置为 0,则断电时模块 (Module) 将重置。如果“本地控制”设置为 1,则模块 (Module) 将继续使用接线板的电源操作;如果“输出启用”设置为 1,则模块也将继续设置输出。如果后来恢复了底板电源,则将出现通信故障,指示必须正确设置安全状态值或可能关闭了输出。
当此位设置为 1 且关闭了 FlexBus 电源(例如,如果模块 (Module) 检测到 FlexBus 重置信号),则输出仍然受计数器控制。使用此功能时务必小心谨慎,因为当 FlexBus 电源关闭时,模块 (Module) 不再与控制器 (Controller) 通信。
当“本地控制”设置为 0 且关闭 FlexBus 电源时,模块 (Module) 清除它关联的“输出启用”位。
由于一旦适配器断电就会出现通信故障,所以还必须在“安全状态”字中适当设置此位以获得可预测的操作。
确定 (OK)
单击此按钮以接受所有选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
单击此按钮以删除任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
单击此按钮以使任何选项卡上的编辑生效并继续进行编辑。
如果:
  • 您处于联机状态,处于“程序 (Program)”、“远程程序”或“远程运行”模式下,并且
  • 此控制器 (Controller) 是宿主控制器,并且
  • 您在软件中更改了模块的配置,
当您单击“应用”或“确定”(OK) 按钮时,将自动向控制器发送信息。控制器 (Controller) 尝试向模块 (Module) 发送信息(如果与模块的连接未被禁用)。如果未单击“应用”或“确定”(OK) 按钮,则不会将您进行的更改发送到控制器 (Controller)。
小贴士: 无法禁用与使用机架通信的 FLEX I/O 模块 (Module) 的连接。在这种情况下,“连接”选项卡上的
禁用
复选框将处于禁用状态。
帮助
单击此按钮可获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal