“故障/空闲操作 (Action)”选项卡 - 1794-IE4XOE2/B、1794-OE4/B 和 1794-OE12/A

使用此选项卡来为模块 (Module) 配置安全状态值。此选项卡配置输出操作,对于没有输出的模块 (Module) 来说,此选项卡不可用。
参数
通信故障操作
选择此模块 (Module) 发生通信故障时适配器的回应方式。从以下各项中进行选择:
  • 重置输出 - 将模块 (Module) 输出数据重置为零(默认值)。
  • 保持上次输出 - 保留上一状态下的模块 (Module) 输出数据。
  • 将安全状态应用于输出 - 将输出信号设置为已配置的安全状态值。
编程 (Program) 模式操作
选择适配器检测到编程 (Program) 模式(空闲)时的回应方式。
小贴士: 当适配器从控制器 (Controller) 接收实时输出数据时,模块 (Module) 处于“运行”模式。当适配器未从控制器 (Controller) 接收实时输出数据,并且发生了通信故障时,模块 (Module) 以故障模式 (Fault Mode) 工作。在任何其他情况下,它处于
运行模式
一种 controller 模式,在此模式下,执行逻辑,读取输入、扫描 program 并且激励和取消激励输出。不允许执行编辑操作。如果按键开关处于“远程”位置,则 controller 处于“远程运行”模式。
编程模式,或空闲模式。当它检测到“运行”模式时,适配器将控制器 (Controller) 的输出数据复制到相应的模块 (Module) 输出。当它检测到编程 (Program) 模式时,它根据您在此字段中选择的选项来进行回应。
编程 (Program) 模式
一种控制器模式,在此模式下,不执行逻辑,输出不受控制,并且可以执行编辑操作。如果按键开关处于“远程”位置,则控制器处于“远程编程 (Program)”模式。
从以下各项中进行选择:
  • 重置输出
    - 将模块 (Module) 输出数据重置为零(默认值)。
  • 保持上次输出
    - 保留上一状态下的模块 (Module) 输出数据。
  • 将安全状态应用于输出
    - 将输出信号设置为已配置的安全状态值。
安全状态值
为每个通道输入适当的值。默认值是 0。
小贴士: 必须将“通信故障操作”或“编程 (Program) 模式操作”设置为
将安全状态应用于输出
,否则不会使用配置的值。
确定 (OK)
单击此按钮以接受所有选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
单击此按钮以删除任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
单击此按钮以使任何选项卡上的编辑生效并继续进行编辑。
如果:
  • 您处于联机状态,处于“程序 (Program)”、“远程程序”或“远程运行”模式下,并且
  • 此控制器 是宿主控制器,并且
    控制器
    一种用于控制机器或处理各元件的设备(如可编程控制器或继电器面板等)。
  • 您在软件中更改了模块的配置,
当您单击“应用”或“确定”(OK) 按钮时,将自动向控制器发送信息。控制器 (Controller) 尝试向模块 (Module) 发送信息(如果与模块的连接未被禁用)。如果未单击“应用”或“确定”(OK) 按钮,则不会将您进行的更改发送到控制器 (Controller)。
小贴士: 无法禁用与使用机架通信的 FLEX I/O 模块 (Module) 的连接。在这种情况下,“连接”选项卡上的“禁用”复选框将处于禁用状态。
帮助
单击此按钮可获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal