计数器模式 - 1794-VHSC

计数器模式允许模块 (Module) 读取输入脉冲数并以二进制数 (0 - 16,777,215) 的形式将其返回给控制器 (Controller)。
在计数器模式下,方向(向上计数或向下计数)由相位 B 输入确定,该输入可能是随机信号。如果相位 B 为高,计数器将向下计数。如果相位 B 为低或悬空(例如,未连接),则计数器向上计数。
模块 (Module) 读取来自最多两个编码器(单端或微分)、计数器、脉冲发生器、机械限制开关等设备的输入脉冲数,并用二进制数 (0 - 16,777,215) 将它们返回给控制器 (Controller)。
计数器模式只接受单相反馈,如下所示:
1794VHSCcounter
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal