Controller 功能 (PowerFlex 700S 2 DriveLogix 5730)

说明
PowerFlex
700S 2
DriveLogix
5730 控制器
此控制器 (Controller) 是 PowerFlex 700S 2 驱动器控制器、Logix 控制器、嵌入式以太网适配器(可选)、紧凑型 I/O 适配器和 NetLinx 卡插座的集成,它们通过虚拟底板相连。
虚拟底板的大小是 4 个插槽。这些插槽可以包含下列模块类型:
槽号:
包含:
0
默认情况下在创建控制器 (Controller) 文件后创建的 DriveLogix 5730 控制器。不能删除此控制器 (Controller)。
1
DriveLogix 5730 以太网端口。可以从“选择模块 (Module) 类型”对话框中创建。
2
PowerFlex 700S 驱动器;可以从“选择模块类型”对话框中创建此驱动器。
此驱动器的参数是通过 DriveTools 2000 配置的,这包括
SynchLink
连接参数以及附加反馈卡参数(可选)。
存在用于控制电机的本地 I/O,但不能从 Logix 控制器 (Controller) 访问它。此外,还有 4 个 DPI 端口可用于建立其它连接,尽管无法通过此驱动器桥接到控制器。
3
CompactBus 虚拟适配器。这是默认情况下创建控制器 (Controller) 文件后创建的 1769 虚拟适配器。此适配器允许控制器 (Controller) 访问本地导轨上的紧凑型模块 (Module),不能将此适配器删除。
4
NetLinx 通信卡。可以从“选择模块 (Module) 类型”对话框中创建。从下列卡中进行选择:
  • 1788-CNC(R)
  • 1788-CNF(R)
  • 1788-DNBO
  • 1788-ENBT
  • 1788-EWEB
  • 1788-MODULE
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal