配置安全状态值 - 1794-VHSC

要配置计数器及其安全状态值:
安全状态
输出模块 (Module) 在发生网络通信错误或者在控制器 (Controller) 进入编程 (Program) 模式时保持的状态。当发生任何一种情况时,输出将自动切换到所配置的状态(对于数字)或值(对于模拟)。
  1. 单击“重置”或“安全状态”单选按钮,这取决于想要适配器在出现通信故障时如何回应。
    如果选择“安全”状态,请继续执行下面的其余步骤 (Step)。
  2. 为每个计数器在“PWM 安全状态”字段中输入适当的安全状态值。
    务必在配置模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type) 时还要为 SSLocal 和 SSOutEnable 成员提供适当的设置。
    小贴士: 当选中“PWM 保持上一状态”复选框时,PWM 安全状态自动用 9501 或 95.01% 填写“PWM 安全状态”字段,发信号通知模块 (Module) 为它的“PWM SS 百分比”值保持上一状态。
  3. 通过选中“输出启用”和“强制输出”复选框打开输出。当取消选中“输出启用”或“强制输出”复选框时,关闭输出。
  4. 选中“本地控制”复选框以打开本地控制。
    小贴士: 如果断电且“本地控制”未选中或为 0,则模块 (Module) 将把“输出启用”重置为 0。当 FlexBus 断电且“本地控制”为 0 时,模块 (Module) 将清除(或取消选中)“输出启用”,从而强制关闭输出。务必根据您的应用需要设置配置数据类型 (Data Type) 的 SSLocal 和 SSOutEnable 成员。
  5. 当此功能设置为 1 且“输出启用”设置为 1 时,输出在 FlexBus 断电(即,模块 (Module) 检测到 FlexBus 重置信号)时仍然受计数器控制。使用此功能时务必小心谨慎,因为当 FlexBus 电源关闭时,模块 (Module) 不再与控制器 (Controller) 通信。适配器断电后会发生通信故障,因此还应在配置模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type) 中适当设置 SSLocal 和 SSOutEnable 成员。单击:
    • “确定”(OK) 以接受编辑并关闭此对话框。
    • “取消”以删除编辑并关闭此对话框。
    • “应用”以使编辑生效并继续进行编辑。
    • “帮助”以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal