配置输出通道 - 1794-IF2XOF2I

要配置 1794-IF2XOF2I FLEX I/O 模拟组合模块 (Module) 的输出通道,请:
  1. 将光标定位在要配置的模块 (Module) 上,然后单击鼠标右键并选择“属性”。
  2. 单击“输出配置”选项卡。
  3. 从“电压/电流范围”列表框中为每个通道选择“电压/电流范围”和“数据格式”。
  4. 如果希望在执行“重置输出或安全状态故障/空闲操作 (Action)”时保存输出值,请单击“为初始化保存”复选框。
    小贴士: 必须从
    Logix Designer
    应用程序中的“数据监控器”设置 OutputEnable 输出数据类型 (Data Type)。
  5. 单击:
    • “确定”(OK) 以接受编辑并关闭此对话框。
    • “取消”以删除编辑并关闭此对话框。
    • “应用”以使编辑生效并继续进行编辑。
    • “帮助”以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal