配置输入滤波器 - 1794-IV16

使用此功能来过滤掉嘈杂环境中的瞬态信号。选择一个值(以毫秒计),此值用来对从开到关或从关到开的转换 (Transition) 进行滤波。以毫秒计的值包括:0.256、0.512、1、2、4、8、16 和 32。
要对 1794-IV16 配置“输入滤波器时间”:
  1. 通过单击“输入滤波器时间(毫秒)- 开 -> 关/关 -> 开”框中的向下箭头,选择值(以毫秒计)。
  2. 选取或取消选取“启用计数器”复选框。
  3. 单击:
    • “确定”(OK) 以接受编辑并关闭此对话框。
    • “取消”以取消编辑并关闭此对话框。
    • “应用”以应用编辑并继续进行编辑。
    • “帮助”以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal