配置输入延迟 - 1794-IB8S

使用此功能来设置转换 (Transition) 回应延迟,这对于在嘈杂的环境中过滤掉瞬态信号来说非常有用。您可以选择一个值(以毫秒计),此值用来延迟从开到关或从关到开的转换 (Transition)。以毫秒计的“输入延迟时间”值的范围是 0.512 毫秒到 64 毫秒。
要对 1794-IB8S 模块 (Module) 配置“输入延迟时间”:
  1. 通过单击“输入延迟时间(毫秒)- 开 -> 关/关 -> 开”列表框中的向下箭头,选择值(以毫秒计)。
  2. 单击:
    • “确定”(OK) 以接受编辑并关闭此对话框。
    • “取消”以取消编辑并关闭此对话框。
    • “应用”以应用编辑并继续进行编辑。
    • “帮助”以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal