配置输入通道 - 1794-IF2XOF2

要配置 1794-IF2XOF2I FLEX I/O 模拟组合模块 (Module) 的输入通道,请:
  1. 将光标定位在要配置的模块 (Module) 上,然后单击鼠标右键并选择“属性”。
  2. 单击“输入配置”选项卡。
  3. 从“电压/电流范围”列表框中为每个通道选择“电压/电流范围”和“数据格式”。
  4. 从“转换速率”列表框中为每个通道选择“转换速率”。
  5. 从“低通时间常数”列表中选择“低通时间常数”。
  6. 从“实时采样”列表框中选择希望的“实时采样”值。
  7. 不要选中“交叉模块 (Module) 中断”复选框,除非您知道此选项的用途。
    “交叉模块 (Module) 中断”功能仅在有限的情况下有用,且仅当为模块的所有 (ALL) 通道将模块的“转换速率”配置为 1200 Hz、“低通时间常数”配置为“无”且“实时采样周期”配置为 0 时才可以启用。
  8. 单击:
    • “确定”(OK) 以接受编辑并关闭此对话框。
    • “取消”以删除编辑并关闭此对话框。
    • “应用”以使编辑生效并继续进行编辑。
    • “帮助”以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal