配置故障/空闲 -1797-OB4D

您可以为数字输出模块 (Module) 选择特定的值以便在发生网络通信错误时或者在控制器 (Controller) 进入编程 (Program) 模式时进行维护。这称为“安全状态”。
小贴士: 为使用此功能,必须将“通信故障操作”或“编程 (Program) 模式操作”设置为
应用本地模块 (Module) 安全状态
或
将安全状态应用于输出
。
如果您选择“应用本地模块 (Module) 安全状态”,则必须通过控制器 (Controller) 标签 (Tag) 设置这些值。确切地说,您必须设置“输出”标签 (Tag) 的 Ch0FaultState 和 Ch3FaultState 成员,如下所示:
  • 设置为 0(即“重置”),或者
  • 设置为 1(即“保持上一状态”)
否则,如果选择“将安全状态应用于输出”,则可以执行下列步骤 (Step)。
要为数字输出模块 (Module) 配置安全状态值(设置了“将安全状态应用于输出”):
  1. 通过单击“通信故障操作”列表框中的向下箭头,选择发生通信故障时适配器的三种回应方式之一。
  2. 通过单击“编程 (Program) 模式操作”列表框中的向下箭头,选择适配器检测到“编程模式”(空闲)时的三种回应方式之一。
  3. 对每个点选择安全状态值“开”或“关”。
  4. 单击:
    • “确定”以接受任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
    • “取消”以删除任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
    • “应用”以使任何选项卡上的编辑生效并继续进行编辑。
    • “帮助”以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal