配置报警 - 1797-OB4D FLEX Ex

使用此功能来设置故障和过载报警的“信号延迟”。此值设置 AB:1797_OB4D:C:0 配置模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type) 中的 AlarmFilter0-2 成员。选择一个值(以毫秒计),此值用来对从开到关或从关到开的转换 (Transition) 进行滤波。以毫秒计的“输入滤波器时间”值的范围是 0.25 毫秒到 32 毫秒。
要对 1797-OB4D 模块 (Module) 配置报警滤波器时间:
  1. 右键单击要配置的模块 (Module),然后选择“属性”。
  2. 单击“配置”选项卡。
  3. 输入配置信息。
  4. 单击:
    • “确定”(OK) 以接受编辑并关闭此对话框。
    • “取消”以删除编辑并关闭此对话框。
    • “应用”以使编辑生效并继续进行编辑。
    • “帮助”以获取有关此选项卡的帮助。
某些模块 (Module) 的配置有更详细的方法。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal